iglidur® E7, cuscinetto a manicotto con flangia, mm - E7FM

Materiale per cuscinetti per movimenti oscillanti

iglidur® E7, cuscinetto a manicotto con flangia, mm - E7FM
iglidur® E7, cuscinetto a manicotto con flangia, mm - E7FM drawing
1 su 2
iglidur® E7, cuscinetto a manicotto con flangia, mm - E7FM
iglidur® E7, cuscinetto a manicotto con flangia, mm - E7FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: E7FM-0608-06
  • Materiale: iglidur® E7
  • Forma: Cuscinetti flangiati
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Altri iglidur® E7 articolo
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Eccellente resistenza all'usura a temperatura ambiente
  • Ottima resistenza all'usura a temperature medie
  • Eccellenti coefficienti di attrito
  • Basso assorbimento di umidità
  • Elevata resistenza ai liquidi
  • Resistente alla pressione di spigolo
  • Resistente a urti e impatti
  • Resistenti a sporco e polvere
Per la prima volta, il materiale E7, noto per la tecnologia lineare drylin®, è disponibile anche come cuscinetto con un'ampia gamma di dimensioni. I cuscinetti realizzati nel nuovo materiale offrono un eccellente coefficiente di attrito e usura con carichi medio-bassi.
 
Aree di applicazione:
macchine per imballaggio, macchine tessili, design di mobili
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza