iglidur® ECO-A180, Boccole flangiate, Metrico

iglidur® ECO-A180
iglidur® ECO-A180 drawing
1 su 2
iglidur® ECO-A180
iglidur® ECO-A180 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: ECO-A180FM-0608-06
  • Materiale: iglidur® ECO-A180
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:

L'ECO A180 in iglidur è un materiale economico ed è quindi particolarmente idoneo per applicazioni in cui il prezzo riveste particolare importanza. Offre inoltre buone specifiche di usura e un basso assorbimento di umidità.

Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza