1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: ECO-GFM-0810-09
- Materiale: iglidur® ECO-G
- Forma: Boccole flangiate
- Dimensioni:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- d3 15 mm
- b1 9 mm
- b2 1 mm
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
MATERIALS.ECO-G_DESCRIPTION
Non sei sicuro che sia adatto?