iglidur® HPF, cuscinetto flangiato, mm - HPFFM

iglidur® HPF, cuscinetto flangiato, mm - HPFFM
iglidur® HPF, cuscinetto flangiato, mm - HPFFM drawing
1 su 2
iglidur® HPF, cuscinetto flangiato, mm - HPFFM
iglidur® HPF, cuscinetto flangiato, mm - HPFFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: HPFFM-0304-05
  • Materiale: iglidur® HPF
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Privo di PTFE 
  • Eccellente resistenza all'usura a temperatura ambiente
  • Ottima resistenza all'usura a temperature medie
  • Eccellente resistenza all'usura a temperature elevate
  • Adatto per velocità molto elevate
  • Eccellente coefficiente d'attrito
  • Assorbimento minimo di umidità
  • Buona resistenza all'usura in sommersione
  • Estremamente resistente agli agenti chimici
  • Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
  • Resistenza allo sporco secondo la DIN EN ISO 846

iglidur® HPF | Maratoneta con elevata resistenza agli agenti chimici
iglidur® HPF è un materiale privo di PTFE e la prima scelta quando è richiesta una lunga durata d'esercizio in condizioni ambientali estreme. Offre un'elevata resistenza all'usura, alle temperature e agli agenti chimici - per il settore dell'imballaggio e dei prodotti alimentari, nonché nel settore automobilistico.
Applicazioni tipiche

Distributori automatici
Industria delle bevande
Industria tessile
Industria dell'imballaggio

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali
 

Quando usarlo?
  • Quando è richiesta la massima durata, influenzata dalla temperatura e dall'umidità
  • Quando è fondamentale un basso coefficiente d'attrito a temperature elevate
  • In presenza di regolari procedure di pulizia aggressive (tramite spruzzi, getti di vapore)
  • Per applicazioni nel vano motore
Quando non usarlo?
Utilizza le nostre opzioni di filtro per trovare il prodotto adatto 

Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti per piantaggio in sede. Solo dopo il piantaggio nell'alloggiamento, il diametro interno viene prende la tolleranza corretta. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione

Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza