iglidur® Q290, cuscinetto a manicotto con flangia, mm

Heavy duty su alberi teneri

iglidur® Q290, cuscinetto a manicotto con flangia, mm
iglidur® Q290, cuscinetto a manicotto con flangia, mm drawing
1 su 2
iglidur® Q290, cuscinetto a manicotto con flangia, mm
iglidur® Q290, cuscinetto a manicotto con flangia, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: Q290FM-8085-100
  • Materiale: iglidur® Q290
  • Forma: Cuscinetti flangiati
  • Dimensioni:
    • d1 80 mm
    • d2 85 mm
    • d3 93 mm
    • b1 100 mm
    • b2 2.5 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Per carichi moderati/alti, soprattutto con alberi teneri
  • Lunga durata soprattutto su alberi teneri
  • Resistenti a carichi di spigolo
  • Uso continuo fino a +140 °C

iglidur® Q290 | Per carichi medio-alti, su alberi morbidi

iglidur® Q290 evidenzia una durata utile eccezionale in applicazioni oscillanti gravose, come ad esempio nelle macchine agricole, in particolare su alberi "morbidi" (ad esempio zincati). Consente inoltre di ridurre le sollecitazioni sull'albero.

Applicazioni tipiche

  • Macchine agricole
  • Macchine da costruzione / da cantiere

Quando lo utilizzo?

  • Se serve un materiale resistente e duraturo
    Per l'impiego in determinate condizioni (macchine agricole, macchine da costruzione, ...)
    Per carichi dinamici medio-alti
    Se serve un materiale per l'uso su alberi "morbidi"

Quando non utilizzarlo?

  • Se l'applicazione prevede un carico statico permanente oltre 55MPa
  • Se serve la massima resistenza all'usura su alberi morbidi
    Se cerchi un materiale per carichi bassi
  • span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">Se le temperature superano i +140°C in modo costante 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza