iglidur® A230, cuscinetto a doppia flangia, A230CM

iglidur® A230, cuscinetto a doppia flangia, A230CM
iglidur® A230, cuscinetto a doppia flangia, A230CM drawing
1 su 2
iglidur® A230, cuscinetto a doppia flangia, A230CM
iglidur® A230, cuscinetto a doppia flangia, A230CM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: A230CM-05-02
  • Materiale: iglidur® A230
  • Forma: Cuscinetti a clip
  • Dimensioni:
    • d1 5 mm
    • d2 6.2 mm
    • b3 2 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Conforme FDA e UE 10/2011
  • Altamente visibile
  • Basso assorbimento di umidità
  • Adatto per l'uso nell'industria alimentare e nella tecnologia medica

La forma dei cuscinetti a doppia flangia iglidur® A230 consente loro di essere facilmente montati a clip in lamiere, senza il rischio che si allentino. Sviluppato appositamente per il settore alimentare, la composizione del materiale è particolarmente adatta per macchine e sistemi a contatto con gli alimenti grazie al colore visivamente rilevabile, al basso assorbimento di umidità e alla conformità con le linee guida FDA e EU 10/2011.

Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza