iglidur® K230, cuscinetto a doppia flangia, K230CM, mm

Basso coefficiente di attrito e usura

iglidur® K230, cuscinetto a doppia flangia, K230CM, mm
iglidur® K230, cuscinetto a doppia flangia, K230CM, mm drawing
1 su 2
iglidur® K230, cuscinetto a doppia flangia, K230CM, mm
iglidur® K230, cuscinetto a doppia flangia, K230CM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: K230CM-05-02
  • Materiale: iglidur® K230
  • Forma: Cuscinetti a clip
  • Dimensioni:
    • d1 5 mm
    • d2 6.2 mm
    • b3 2 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Basso assorbimento di umidità
  • Elevata resistenza alle temperature
  • Elevata resistenza agli agenti chimici
  • Resistente alla corrosione
Questi cuscinetti a clip resistenti all'usura in polimeri ad alte prestazioni iglidur® sono progettati appositamente per installare gli alberi in lamiere di metallo.
Con questo specifico design del cuscinetto a clip, viene utilizzato un perno di fissaggio per consentire l'installazione in fori e alloggiamenti meno precisi. Il nuovo materiale iglidur® K230 offre un assorbimento di umidità ridotto e maggiore flessibilità rispetto ai cuscinetti a clip iglidur® M250.
 
Aree di applicazione:
industria automobilistica, ingegneria meccanica, design di mobili, aviazione, tecnologia ferroviaria
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza