iglidur® A180, cuscinetto flangiato a due fori, mm

Il tuttofare conforme FDA

iglidur® A180, cuscinetto flangiato a due fori, mm
iglidur® A180, cuscinetto flangiato a due fori, mm drawing
1 su 2
iglidur® A180, cuscinetto flangiato a due fori, mm
iglidur® A180, cuscinetto flangiato a due fori, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: A180FL-10
  • Materiale: iglidur® A180
  • Forma: Supporti autoallineanti
  • Dimensioni:
    • d1 10 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Il materiale iglidur® A180 risponde ai requisiti della Food and Drug Administration (FDA) per il contatto ripetuto con gli alimenti
  • Buona resistenza chimica
  • Per ambienti umidi
iglidur® - cuscinetto flangiato a due fori esente da manutenzione
 
La loro struttura consente di impiegare i cuscinetti iglidur® ad alte prestazioni in posizioni dove le tolleranze raccomandate dei fori di alloggiamento non sono possibili. Grazie alla struttura del cuscinetto, sono ammessi carichi elevati anche con requisiti minimi di precisione dell'alloggiamento.
 
I cuscinetti flangiati a due fori in iglidur® A180 sono adatti per applicazioni a diretto contatto con gli alimenti. Pertanto sono la soluzione ideale per cuscinetti di macchine per il settore alimentare e dell'imballaggio, la produzione di attrezzature mediche, piccoli elettrodomestici, ecc. iglidur® A180 è caratterizzato da assorbimento di umidità minimo nel wet cleaning o dove il contatto con mezzi umidi dovuto ai processi è all'ordine del giorno.
  • Ottima resistenza all'usura
  • Peso ridotto
  • Esenti da lubrificazione
 
Quando usarlo?
  • Quando è necessario un cuscinetto flangiato a vite
  • Quando utilizzare un cuscinetto a clip come piastra passante non è sufficiente
  • In presenza di tolleranze di assorbimento molto elevate
  • Quando l'accoppiamento bloccato di un cuscinetto a inserimento a spinta non è sufficiente per bloccare il cuscinetto assialmente
Quando non usarlo?
  • Quando è necessario un ulteriore allineamento angolare
  • Quando non è possibile un collegamento a vite
  • Quando è necessaria una guida lunga
Use our filter options to find the suitable product

Montaggio
 
A seconda del carico si considerano diversi metodi di fissaggio. Per carichi radiali ridotti, è sufficiente montare i cuscinetti flangiati a due fori iglidur® su una superficie con due bulloni. Per carichi radiali maggiori, è consigliabile installare il cuscinetto flangiato iglidur® in un foro sul lato rinforzato in direzione del carico. Per il foro sono consentite tolleranze elevate, in quanto esso funge solo da supporto aggiuntivo per il cuscinetto flangiato iglidur®. Per ottenere carichi radiali maggiori nei cuscinetti, è possibile un accoppiamento bloccato del cuscinetto flangiato iglidur® in un foro di alloggiamento raccomandato con tolleranze H. I bulloni aggiuntivi assicurano l'inserimento del cuscinetto nell'alloggiamento. Per installare i cuscinetti flangiati iglidur® esenti da manutenzione non servono strumenti o attrezzi particolari. Anche l'allineamento dei cuscinetti in alberi con più cuscinetti è semplice durante l'installazione.
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza