iglidur® A180, cuscinetto flangiato a due fori, mm

Il tuttofare conforme FDA

iglidur® A180, cuscinetto flangiato a due fori, mm
iglidur® A180, cuscinetto flangiato a due fori, mm drawing
1 su 2
iglidur® A180, cuscinetto flangiato a due fori, mm
iglidur® A180, cuscinetto flangiato a due fori, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: A180FL-10
  • Materiale: iglidur® A180
  • Forma: Supporti autoallineanti
  • Dimensioni:
    • d1 10 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Il materiale iglidur® A180 risponde ai requisiti della Food and Drug Administration (FDA) per il contatto ripetuto con gli alimenti
  • Buona resistenza chimica
  • Per ambienti umidi
iglidur® - cuscinetto flangiato a due fori esente da manutenzione

Con questo tipo, è possibile utilizzare boccole ad alte prestazioni iglidur® dove non sono possibili fori dell'alloggiamento tollerati con precisione. Il design significa che carichi elevati sono possibili con requisiti minimi di precisione degli alloggiamenti.

I cuscinetti a strisciamento flangiati realizzati in iglidur® A180 sono adatti per l'uso a diretto contatto con gli alimenti. Sono quindi la soluzione ideale per i punti di cuscinetto su macchine per l'industria alimentare e dell'imballaggio, la produzione di apparecchiature mediche, piccoli elettrodomestici, ecc. Anche dove la pulizia a umido o il contatto correlato al processo con mezzi umidi è all'ordine del giorno, iglidur® A180 si caratterizza per un minimo assorbimento di umidità.
  • Resistente all'usura
  • Leggeri
  • Esenti da lubrificazione
 
Quando usarlo?
  • Se è richiesto un cuscinetto a flangia con due fori bullonato
  • Se una soluzione con cuscinetto a clip come passante per lamiera non è sufficiente
  • In presenza di tolleranze molto grossolane dell'alloggiamento
  • Se il piantaggio in sede di una resistenza alla compressione non è sufficiente come perno di fissaggio
Quando non usarlo?
  • Se è richiesta una compensazione angolata aggiuntiva
  • Se una chiusura a vite non è possibile
  • Se è richiesta una guida di grande lunghezza
Usa i nostri filtri per trovare il prodotto giusto

Montaggio

A seconda dei carichi, si possono considerare diversi tipi di montaggio. Con carichi radiali ridotti, è sufficiente montare semplicemente i cuscinetti a strisciamento flangiati iglidur® su una superficie con due viti. Per carichi radiali maggiori, si consiglia di supportare il cuscinetto flangiato iglidur® sul lato rinforzato in direzione del carico in un foro. Sono consentite grandi tolleranze per questo foro, poiché è importante solo supportare ulteriormente il cuscinetto a flangia fissa iglidur®. Per supportare carichi radiali ancora maggiori, il cuscinetto flangiato iglidur® può essere inserito con il lato più lungo in un foro con tolleranza H. La chiusura a vite aggiuntiva fissa la sede del cuscinetto nell'alloggiamento. Per il montaggio dei cuscinetti flangiati iglidur® esenti da manutenzione non sono necessari utensili o dispositivi speciali. È inoltre semplice allineare i cuscinetti su alberi dotati di più cuscinetti durante il montaggio.
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza