iglidur® J, cuscinetto flangiato a due fori, mm

Il maratoneta, molto versatile, molto resistente all'usura su (quasi) tutti gli alberi, con coefficiente d'attrito molto basso

iglidur® J, cuscinetto flangiato a due fori, mm
iglidur® J, cuscinetto flangiato a due fori, mm drawing
1 su 2
iglidur® J, cuscinetto flangiato a due fori, mm
iglidur® J, cuscinetto flangiato a due fori, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: JFL-35
  • Materiale: iglidur® J
  • Forma: Supporti autoallineanti
  • Dimensioni:
    • d1 35 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Usura ridotta con alberi in materiali diversi
  • Bassi coefficienti di attrito nel funzionamento a secco
  • Riduzione delle vibrazioni
iglidur® - cuscinetto flangiato a due fori
 
esente da manutenzione Con questa progettazione è possibile utilizzare i cuscinetti a strisciamento ad alte prestazioni iglidur® in posizioni in cui non sono possibili le tolleranze del foro dell'alloggiamento raccomandate. Grazie alla progettazione del cuscinetto, sono possibili carichi elevati, nonostante i requisiti minimi per la precisione dell'alloggiamento.
 
Un vantaggio principale dei cuscinetti flangiati a due fori iglidur® J è la combinazione di un basso coefficiente di attrito nel funzionamento a secco e la bassa tendenza allo stick-slip. Con una pressione superficiale massima raccomandata di 35 MPa, i cuscinetti flangiati iglidur® J non sono adatti per carichi estremi.
  • Ottima resistenza all'usura
  • Leggeri
  • Esenti da lubrificazione
 
Quando usarlo?
  • Quando è necessario un cuscinetto flangiato a vite
  • Quando si utilizza una soluzione con cuscinetto a clip poiché il passaggio della piastra non è sufficiente
  • Quando sono presenti tolleranze di assorbimento estremamente elevate
  • Quando l'accoppiamento a pressione di un cuscinetto a pressione non è sufficiente a fissare il cuscinetto assialmente
Quando non usarlo?
  • Quando è richiesto un allineamento angolare aggiuntivo
  • Quando non è possibile un collegamento a vite
  • Quando è richiesta una guida di grande lunghezza
Usa i nostri filtri per trovare il prodotto giusto
Montaggio
 
A seconda dei carichi vengono presi in considerazione diversi metodi di fissaggio. In caso di carichi radiali ridotti è sufficiente montare i cuscinetti flangiati iglidur® su una superficie semplicemente con due bulloni. Per carichi radiali maggiori, è consigliabile installare il cuscinetto flangiato iglidur® in un foro sul lato rinforzato in direzione del carico. Per questo foro sono ammesse ampie tolleranze, poiché serve solo come supporto aggiuntivo per il cuscinetto flangiato iglidur®. Per ottenere carichi radiali maggiori nei cuscinetti, è possibile un accoppiamento bloccato del cuscinetto flangiato iglidur® in un foro di alloggiamento raccomandato con tolleranze H. I bulloni aggiuntivi garantiscono l'alloggiamento del cuscinetto nell'alloggiamento. Per installare i cuscinetti flangiati iglidur® esenti da manutenzione non sono necessari utensili o attrezzature speciali. Anche l'allineamento dei cuscinetti su alberi con più cuscinetti risulta semplice durante l'installazione.
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza