1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: A500TEM-05
- Materiale: iglidur® A500
- Forma: Molle a tazza
- Dimensioni:
- d1 5.2 mm
- d2 10 mm
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- iglidur® A500: materiale per temperature elevate
- Compensazione di giochi assiali e tolleranze di produzione
- Peso ridotto
iglidur® A500 | Il maratoneta per alte temperature nel settore alimentare
iglidur® A500 è approvato per il contatto diretto con gli alimenti. Ha una resistenza chimica eccezionalmente buona ed è quindi adatto alle applicazioni più gravose nelle macchine per l'industria alimentare. Sebbene iglidur® A500 sia un materiale molto morbido, ha anche un'eccellente resistenza alla compressione, anche ad alte temperature.
Applicazioni tipiche
- Industria delle bevande
- Industria alimentare
- Tecnologia medica
Quando lo utilizzo?
- Quando è richiesta la conformità FDA
- Quando serve un'altissima resistenza chimica
- Quando è richiesta una buona resistenza all'abrasione
- Per temperature da -100°C a +250°C
Quando non utilizzarlo?
- Quando è richiesta la massima resistenza all'usura
- Quando non è richiesta un'elevata resistenza agli agenti chimici e alle alte temperature
- Quando è richiesto un cuscinetto generico a basso costo
Non sei sicuro che sia adatto?