iglidur® A500, molla a tazza polysorb

Per temperature fino a +250°C, conforme FDA, peso leggero

iglidur® A500, molla a tazza polysorb
iglidur® A500, molla a tazza polysorb drawing
1 su 2
iglidur® A500, molla a tazza polysorb
iglidur® A500, molla a tazza polysorb drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: A500TEM-05
  • Materiale: iglidur® A500
  • Forma: Molle a tazza
  • Dimensioni:
    • d1 5.2 mm
    • d2 10 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • iglidur® A500: materiale per temperature elevate
  • Compensazione di giochi assiali e tolleranze di produzione
  • Leggeri

iglidur® A500 | Il maratoneta per alte temperature nel settore alimentare

iglidur® A500 è approvato per il contatto diretto con gli alimenti. Ha una resistenza chimica eccezionalmente buona ed è quindi adatto alle applicazioni più gravose nelle macchine per l'industria alimentare. Sebbene iglidur® A500 sia un materiale molto morbido, ha anche un'eccellente resistenza alla compressione, anche ad alte temperature.

Applicazioni tipiche

  • Industria delle bevande
  • Industria alimentare
  • Tecnologia medica

Quando lo utilizzo?

  • Quando è richiesta la conformità FDA
  • Quando serve un'altissima resistenza chimica
  • Quando è richiesta una buona resistenza all'abrasione
  • Per temperature da -100°C a +250°C

Quando non utilizzarlo?

  • Quando è richiesta la massima resistenza all'usura
  • Quando non è richiesta un'elevata resistenza agli agenti chimici e alle alte temperature
  • Quando è richiesto un cuscinetto generico a basso costo
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza