- Codice articolo: JTEM-05
- Materiale: iglidur® J
- Forma: Molle a tazza
- Dimensioni:
- d1 5.2 mm
- d2 10 mm
- Altri iglidur® J articolo
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- iglidur® J: materiale standard per molte applicazioni
- Compensazione di giochi assiali e tolleranze di produzione
- Ammortizzanti
Quali sono i vantaggi delle molle a tazza iglidur® Polysorb?
Le nostre molle a tazza Polysorb sono realizzate con materiali iglidur®, che presentano diversi vantaggi:
- Esente da lubrificazione e da manutenzione grazie ai lubrificanti solidi contenuti nel materiale
- Resistenti a un'ampia gamma di prodotti chimici e fluidi
- Basso assorbimento di umidità
- Soluzione economica
Quando si utilizzano le molle a tazza iglidur® Polysorb?
- Se sono richieste caratteristiche di molla piatta, che sono possibili solo con un notevole sforzo per il metallo (versioni con slot)
- Per la compensazione di giochi assiali e tolleranze di produzione
- Con compensazione delle vibrazioni
- Con riduzione del rumore
- Se si desidera un materiale antimagnetico
- Per l'isolamento elettrico e termico
Quando non utilizzare le molle a tazza iglidur® Polysorb?
- Quando sono necessarie forze elastiche costanti su ampi intervalli di temperatura
- Se si desiderano elevate forze elastiche
Che cos'è una molla a tazza?
Le molle a tazza sono dischi piatti e conici che possono essere deformati elasticamente. Sono utilizzate in design che hanno una corsa breve. Grazie al loro design a lastra, possono ospitare carichi elevati e deformarsi solo leggermente. Vengono utilizzati quando è necessario esercitare una forza elevata su un'area ridotta o quando è richiesta una grande forza della molla con una corsa della molla limitata.
Le funzioni di una molla a tazza
Sono parte integrante di molte macchine e dispositivi. Svolgono un ruolo cruciale nell'assorbimento e nell'accumulo di energia meccanica. Quando una forza agisce sulla molla a tazza, questa si deforma e accumula energia sotto forma di tensione. Quando la forza si allenta, rilascia l'energia accumulata e ritorna alla sua forma originale. Può essere utilizzata singolarmente o in una pila con altre molle a tazza per ottenere la forza elastica e la caratteristica elastica desiderate.
Le diverse aree di applicazione per molla a tazza
Le molle a tazza vengono utilizzate, tra le altre cose. nell'industria automobilistica, dove vengono utilizzati nei sistemi di frizione e freno. Nell'ingegneria meccanica, ad es., vengono utilizzate nelle macchine CNC e garantiscono una forza costante per fissare i pezzi nel mandrino. Sono utilizzati anche nell'ingegneria elettrica. Qui vengono utilizzati, ad es. , in interruttori elettrici e relè.
Le molle a tazza iglidur Polysorb sono conformi alle norme DIN 2093 ed EN 16983
La norma DIN 2093 è stata sostituita dalla norma europea EN 16983 con contenuto identico. Questa norma specifica i requisiti di qualità e le dimensioni delle molle a tazza. Le molle a tazza iglidur Polysorb sono conformi alla norma EN 16983 (ex DIN 2093).