iglidur® J, molla a tazza polysorb

Materiale standard, conveniente

iglidur® J, molla a tazza polysorb
iglidur® J, molla a tazza polysorb drawing
1 su 2
iglidur® J, molla a tazza polysorb
iglidur® J, molla a tazza polysorb drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: JTEM-16
  • Materiale: iglidur® J
  • Forma: Molle a tazza
  • Dimensioni:
    • d1 16.3 mm
    • d2 31.5 mm
  • Altri iglidur® J articolo
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • iglidur® J: materiale standard per molte applicazioni
  • Compensazione di giochi assiali e tolleranze di produzione
  • Ammortizzanti

Quali sono i vantaggi delle molle a tazza iglidur® Polysorb?

Le nostre molle a tazza Polysorb sono realizzate con materiali iglidur®, che presentano diversi vantaggi:

  • Esente da lubrificazione e da manutenzione grazie ai lubrificanti solidi contenuti nel materiale
  • Resistenti a un'ampia gamma di prodotti chimici e fluidi
  • Basso assorbimento di umidità
  • Soluzione economica

 

 

Quando si utilizzano le molle a tazza iglidur® Polysorb?

  • Se sono richieste caratteristiche di molla piatta, che sono possibili solo con un notevole sforzo per il metallo (versioni con slot)
  • Per la compensazione di giochi assiali e tolleranze di produzione
  • Con compensazione delle vibrazioni
  • Con riduzione del rumore
  • Se si desidera un materiale antimagnetico
  • Per l'isolamento elettrico e termico

 

Quando non utilizzare le molle a tazza iglidur® Polysorb?

  • Quando sono necessarie forze elastiche costanti su ampi intervalli di temperatura
  • Se si desiderano elevate forze elastiche

 

Che cos'è una molla a tazza?

Le molle a tazza sono dischi piatti e conici che possono essere deformati elasticamente. Sono utilizzate in design che hanno una corsa breve. Grazie al loro design a lastra, possono ospitare carichi elevati e deformarsi solo leggermente. Vengono utilizzati quando è necessario esercitare una forza elevata su un'area ridotta o quando è richiesta una grande forza della molla con una corsa della molla limitata.

 

Le funzioni di una molla a tazza

Sono parte integrante di molte macchine e dispositivi. Svolgono un ruolo cruciale nell'assorbimento e nell'accumulo di energia meccanica. Quando una forza agisce sulla molla a tazza, questa si deforma e accumula energia sotto forma di tensione. Quando la forza si allenta, rilascia l'energia accumulata e ritorna alla sua forma originale. Può essere utilizzata singolarmente o in una pila con altre molle a tazza per ottenere la forza elastica e la caratteristica elastica desiderate.

 

Le diverse aree di applicazione per molla a tazza

Le molle a tazza vengono utilizzate, tra le altre cose. nell'industria automobilistica, dove vengono utilizzati nei sistemi di frizione e freno. Nell'ingegneria meccanica, ad es., vengono utilizzate nelle macchine CNC e garantiscono una forza costante per fissare i pezzi nel mandrino. Sono utilizzati anche nell'ingegneria elettrica. Qui vengono utilizzati, ad es. , in interruttori elettrici e relè.

 

Le molle a tazza iglidur Polysorb sono conformi alle norme DIN 2093 ed EN 16983

La norma DIN 2093 è stata sostituita dalla norma europea EN 16983 con contenuto identico. Questa norma specifica i requisiti di qualità e le dimensioni delle molle a tazza. Le molle a tazza iglidur Polysorb sono conformi alla norma EN 16983 (ex DIN 2093).

Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza