1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: GLWTM-0408-005
- Materiale: iglidur® GLW
- Forma: Ralle reggispinta
- Dimensioni:
- d1 4 mm
- d2 8 mm
- s 0.5 mm
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Materiale conveniente per la produzione di massa
- Applicazioni con carichi statici
- Soluzione economica
- Resistenti allo sporco
- Resistente alle vibrazioni
- senza lubrificazione e senza manutenzione
iglidur® GLW | Economico per grandi volumi
Con il materiale iglidur® GLW, proponiamo ai nostri clienti un'alternativa a iglidur® G per applicazioni ad alto volume. Con valori caratteristici simili a iglidur® G, iglidur® GLW è consigliato principalmente per carichi statici. Per queste applicazioni, in cui non sono determinanti le specifiche dinamiche di iglidur® G, rappresenta un'alternativa molto conveniente.
Applicazioni tipiche
- Automotive
- Ingegneria meccanica
- Industria robotica
Quando lo utilizzo?
- Quando ho bisogno di un materiale tuttofare economico per grandi volumi
- Per carichi elevati, principalmente statici
- A velocità basse e medie
Quando non utilizzarlo?
- Quando è richiesta una rilavorazione meccanica della superficie della parete
- Per carichi principalmente dinamici
- Quando è richiesta la massima resistenza all'usura
- In immersione
Non sei sicuro che sia adatto?