iglidur® TX1, rondella di spinta, mm - TX1TM

iglidur® TX1, rondella di spinta, mm - TX1TM
iglidur® TX1, rondella di spinta, mm - TX1TM
1 su 2
iglidur® TX1, rondella di spinta, mm - TX1TM
iglidur® TX1, rondella di spinta, mm - TX1TM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: TX1TM-2040-020
  • Materiale: igutex® TX1
  • Forma: Ralle reggispinta
  • Dimensioni:
    • d1 20 mm
    • d2 40 mm
    • s 2 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Avvolte
  • Durata madrevite:
MATERIALS.TX1_DESCRIPTION
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza