iglidur® G, manicotto, in pollici - GSI

Il materiale iglidur® più famoso

iglidur® G, manicotto, in pollici - GSI
iglidur® G, manicotto, in pollici - GSI drawing
1 su 2
iglidur® G, manicotto, in pollici - GSI
iglidur® G, manicotto, in pollici - GSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: GSI-0203-03
  • Materiale: iglidur® G
  • Forma: Cuscinetti cilindrici
  • Dimensioni:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Eccellente coefficiente d'attrito
  • Resistente alla pressione di spigolo
  • Resistente a urti e impatti
  • Particolarmente resistente a polvere e sporco
  • Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
  • Resistenza allo sporco secondo la DIN EN ISO 846
  • Comportamento verso l'appannamento secondo la DIN 75201-B

iglidur® G | Il tuttofare

iglidur® G risponde a un’ampia varietà di esigenze e requisiti. Ecco perché il materiale viene definito "universale". Si presta per applicazioni con carichi medio-alti, velocità superficiali medie e temperature medie. iglidur® G è il vero "decatleta" tra i materiali iglidur®. Straordinariamente performante in tutte le discipline tecniche, si distingue come un vero tuttofare, capace di soddisfare le più diverse specifiche generali, meccaniche, termiche e tribologiche.

Applicazioni tipiche

  • Ingegneria agricola
  • Automotive
  • Macchine edili
  • Ingegneria meccanica
  • Sport, fitness e riabilitazione

Quando lo utilizzo?

  • Se ho bisogno di un materiale economico e versatile
  • Per velocità superficiali da basse a medie
  • Se il materiale deve essere adatto a diversi alberi
  • Per applicazioni con rotazioni e oscillazioni

Quando non utilizzarlo?

  • Se è richiesta una rilavorazione meccanica
  • Se è richiesta la massima resistenza all'usura
  • Se è richiesta una resistenza chimica generica
  • Se le temperature sono costantemente superiori a +130°C
  • In immersione
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza