1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: H1SI-0203-03
- Materiale: iglidur® H1
- Forma: Cuscinetti cilindrici
- Dimensioni:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Eccellente resistenza all'usura a temperatura ambiente
- Ottima resistenza all'usura a temperature medie
- Eccellente resistenza all'usura a temperature elevate
- Adatto per velocità molto elevate
- Eccellente coefficiente d'attrito
- Assorbimento minimo di umidità
- Buona resistenza all'usura in sommersione
- Estremamente resistente agli agenti chimici
- Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
- Resistenza allo sporco secondo la DIN EN ISO 846
iglidur® H1 | Il maratoneta con elevata resistenza ai fluidi
iglidur® H1 è la prima scelta quando è richiesta una lunga durata in condizioni ambientali estreme. Associa la massima resistenza all'usura con un'eccezionale resistenza alle temperature e agli agenti chimici, non solo nella tecnologia alimentare e degli imballaggi o nell'ingegneria automobilistica.
Applicazioni tipiche
- Distributori automatici
- Industria delle bevande
- Industria tessile
- Industria dell'imballaggio
Quando lo utilizzo?
- Quando è richiesta la massima durata utile sotto l'influenza di temperature e umidità
- Quando servono un basso coefficiente di attrito e un'elevata resistenza a temperature alte
- Quando viene regolarmente eseguita una pulizia aggressiva (schizzi, getto di vapore)
- Quando il materiale viene utilizzato nel vano motore
Quando non utilizzarlo?
- Quando si verificano elevate pressioni superficiali
- Quando serve un materiale con un'elevata resistenza agli agenti chimici generici
- Se serve un materiale conveniente e idoneo per le alte temperature per il quale la resistenza all'usura non è determinante
- Quando è richiesto un materiale conforme FDA con resistenza alle alte temperature
Non sei sicuro che sia adatto?