iglidur® M250, manicotto, in pollici - M250SI

Il robusto tuttofare con eccellente smorzamento delle vibrazioni

iglidur® M250, manicotto, in pollici - M250SI
iglidur® M250, manicotto, in pollici - M250SI drawing
1 su 2
iglidur® M250, manicotto, in pollici - M250SI
iglidur® M250, manicotto, in pollici - M250SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: MSI-0203-02
  • Materiale: iglidur® M250
  • Forma: Cuscinetti cilindrici
  • Dimensioni:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.125 in
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Estremamente resistenti ai carichi di spigolo
  • Molto resistenti agli urti
  • Particolarmente resistente a polvere e sporco
  • Comportamento verso l'appannamento secondo la DIN 75201-B

iglidur® M250 | Il robusto tuttofare con smorzamento delle vibrazioni

Il materiale autolubrificante iglidur® M250 è caratterizzato in particolare dalla resistenza agli urti, smorzamento delle vibrazioni e resistenza all'usura. Risulta particolarmente efficace laddove il materiale deve presentare una funzione di smorzamento delle vibrazioni, ad esempio nelle attrezzature sportive o nelle macchine per l'imballaggio. Poiché resiste allo sporco, si presta anche per macchinari agricoli e attrezzi da giardinaggio.

Applicazioni tipiche

  • Ingegneria agricola
  • Ingegneria meccanica
  • Arredamento/Design industriale
  • Industria tessile

Quando lo utilizzo?

  • Quando il materiale è esposto a sporco e condizioni gravose
  • Per garantire lo smorzamento delle vibrazioni
  • A velocità medio-basse
  • Quando è richiesta una rilavorazione meccanica
  • Resistenza ai carichi di spigolo
  • Elevata resistenza agli urti
  • Elevati spessori di parete secondo DIN 1850

Quando non utilizzarlo?

  • Per applicazioni in aree umide
  • Quando è richiesta un'altissima precisione
  • Per alberi molto lisci
  • Quando è richiesto un materiale conveniente con la massima resistenza all'usura
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza