1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: Q2SI-0203-03
- Materiale: iglidur® Q2
- Forma: Cuscinetti cilindrici
- Dimensioni:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Ideale per velocità elevate
- Estremamente resistenti ai carichi di spigolo
- Molto resistenti agli urti
- Particolarmente resistente a polvere e sporco
- Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
iglidur® Q2 | Il materiale durevole pr carichi alti
iglidur® Q2 è sinonimo di elevata capacità di carico e buona resistenza all'abrasione sotto carichi elevati. Il rapporto qualità-prezzo è eccezionale. I lubrificanti solidi riducono il coefficiente di attrito e supportano la resistenza all'usura, che è stata notevolmente migliorata rispetto ad altri materiali iglidur®, in particolare per applicazioni con elevate sollecitazioni da oscillazione.
Applicazioni tipiche
- Ingegneria agricola
- Macchine edili
- Ingegneria meccanica
Quando lo utilizzo?
- Quando si verificano carichi dinamici elevati
- Quando, oltre ai carichi elevati, si verificano urti, impatti e sporcizia
- Per applicazioni con elevate sollecitazioni in oscillazione
Quando non utilizzarlo?
- Se si verificano solo carichi statici
- Se si verifica un valore pv elevato con velocità elevate
- Se serve un materiale tuttofare a basso costo
- Se vengono utilizzati alberi morbidi
Non sei sicuro che sia adatto?