1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: ZSI-0203-03
- Materiale: iglidur® Z
- igus-icon-infoI componenti realizzati con il materiale iglidur® Z sono soggetti a restrizioni all'esportazione. Dopo aver ricevuto l'ordine, ti verrà inviato il modulo appropriato.
- Forma: Cuscinetti cilindrici
- Dimensioni:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Durata estremamente lunga in condizioni estreme, resistente all'usura e agli urti anche con carichi e temperature elevati
- Eccellente resistenza all'usura, anche con carichi elevati
- Elevata resistenza termica
- Per carichi estremi
Lunga durata d'esercizio in condizioni estreme.
Non sei sicuro che sia adatto?