Boccole flangiate con spacco assiale

Trova la boccola flangiata con spacco assiale più adatta alla tua applicazione, in modo semplice e veloce nel nostro shop online.

Inserisci dimensioni, parametri ambientali e altre specifiche applicative: Ti proporremo una panoramica dei prodotti igus più adatti alla tua applicazione, con i loro relativi prezzi.

Inoltre, in base alle tue specifiche, potrai visualizzare la durata d'esercizio prevista per le tue boccole flangiate con spacco assiale.

Scegli tra 12 proposte adatte

12 articolo da catalogo | 0 componente speciale

Nascondi componente speciale
iglidur® M250
MYM-04-04
Stampaggio ad iniezione
0,24 EUR / pz.
Tempi di consegna:
1 Giorno
Durata madrevite:
6538 h
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
4,00
5,20
7,00
4,00
0,60
iglidur® M250
MYM-05-05
Stampaggio ad iniezione
0,25 EUR / pz.
Tempi di consegna:
1 Giorno
Durata madrevite:
8069 h
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
5,00
6,20
8,00
5,00
0,60
iglidur® M250
MYM-06-06
Stampaggio ad iniezione
0,26 EUR / pz.
Tempi di consegna:
1 Giorno
Durata madrevite:
8304 h
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6,00
7,20
9,50
6,00
0,60
iglidur® M250
MYM-08-08
Stampaggio ad iniezione
0,28 EUR / pz.
Tempi di consegna:
1 Giorno
Durata madrevite:
8128 h
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
8,00
9,60
12,00
8,00
0,80
iglidur® M250
MYM-10-10
Stampaggio ad iniezione
0,29 EUR / pz.
Tempi di consegna:
1 Giorno
Durata madrevite:
8819 h
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
10,00
11,60
15,00
10,00
0,80
iglidur® M250
MYM-12-06
Stampaggio ad iniezione
0,30 EUR / pz.
Tempi di consegna:
2 Giorni
Durata madrevite:
5665 h
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
12,00
13,60
18,00
6,00
0,80
iglidur® M250
MYM-12-12
Stampaggio ad iniezione
0,32 EUR / pz.
Tempi di consegna:
1 Giorno
Durata madrevite:
10.583 h
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
12,00
13,60
18,00
12,00
0,80
iglidur® M250
MYM-14-14
Stampaggio ad iniezione
0,37 EUR / pz.
Tempi di consegna:
1 Giorno
Durata madrevite:
12.346 h
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
14,00
15,60
21,00
14,00
0,80
iglidur® M250
MYM-16-16
Stampaggio ad iniezione
0,41 EUR / pz.
Tempi di consegna:
1 Giorno
Durata madrevite:
14.110 h
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
16,00
17,60
24,00
16,00
0,80
iglidur® M250
MYM-20-16
Stampaggio ad iniezione
0,42 EUR / pz.
Tempi di consegna:
1 Giorno
Durata madrevite:
14.110 h
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
20,00
21,60
30,00
16,00
0,80
iglidur® M250
MYM-20-20
Stampaggio ad iniezione
0,68 EUR / pz.
Tempi di consegna:
1 Giorno
Durata madrevite:
17.637 h
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
20,00
21,60
30,00
20,00
0,80
iglidur® M250
MYM-25-25
Stampaggio ad iniezione
0,77 EUR / pz.
Tempi di consegna:
1 Giorno
Durata madrevite:
22.047 h
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
25,00
27,40
37,50
25,00
1,20
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza