Cambia lingua :
4 articolo da catalogo | 0 componente speciale
Materiale igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensioni (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting d5 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Tempi di consegna / Durata madrevite igus-icon-arrow-table-sorting | Prezzo / pz. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Stampaggio ad iniezione | 10,00 12,00 30,00 14,00 15,00 | 2 Giorni / 60.288 h | 1,76 EUR | |||
| iglidur® J Stampaggio ad iniezione | 12,00 14,00 36,00 16,00 18,00 | 2 Giorni / 53.481 h | 1,98 EUR | |||
| iglidur® J Stampaggio ad iniezione | 16,00 18,00 48,00 20,00 24,00 | 2 Giorni / 49.737 h | 2,17 EUR | |||
| iglidur® J Stampaggio ad iniezione | 20,00 23,00 60,00 26,00 30,00 | 2 Giorni / 82.894 h | 2,35 EUR | |||

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h