Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Cuscinetti iglidur® esenti da manutenzione

Tecnologia autolubrificante per cuscinetti - Sostituiteli ora per ridurre i costi fino al 40%
Costi ridotti e maggiore durata d'esercizio, assenza di lubrificazione e manutenzione ridotta; tutto immediatamente disponibile a magazzino - ecco l'idea di base e l'obiettivo principale per tutti i cuscinetti in tecnopolimero iglidur®.
La gamma igus® comprende cuscinetti cilindrici e flangiati, ralle reggispinta, anelli guida steli, cuscinetti a clip per lamiere e molti altri design. I cuscinetti iglidur® offrono sempre una soluzione – sia come prodotti standard a catalogo o come soluzione speciale customizzata. A partire da lotti di 1 pz. I cuscinetti iglidur® sono disponibili sia per le produzioni di massa come nel settore automotive, sia per  macchine speciali, applicazioni sommerse, l'industria alimentare o del tabacco, per un'estrema resistenza chimica e alle temperature, esistono anche soluzioni semplici ed economiche per applicazioni su lamiera.

Prodotti

Filtro

Requisiti principali
Dimensione
Requisiti
Materiale

Numero di prodotti: 54

iglidur® M250, boccole flangiate, mm
  • Il robusto tuttofare con eccellente riduzione delle vibrazioni
  • Eccellente riduzione delle vibrazioni
  • Resistente a carichi di spigolo
  • Elevata resistenza agli urti

da 0,87 USD / Pc.

95 di 141 articoli pronti per la spedizione in 24 - 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
iglidur® G1, cuscinetto a manicotto con flangia, mm
  • Durata d'esercizio due volte più lunga con carichi elevati
  • Usura fino a 4 volte minore con carichi ridotti
  • Temperatura d'esercizio a lungo termine fino a +180 °C
  • Accoppiamento bloccato fino a +120°C (iglidur® G: fino a +80°C)
  • Assorbimento di umidità ridotto del 50%

a richiesta

25 di 37 articoli pronti per la spedizione in 24 - 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
iglidur® G, boccole flangiate, mm
  • Il classico multiuso con eccellente rapporto prezzo/prestazioni
  • Elevata resistenza all'usura
  • Resistenza a polvere e sporco
  • Economico

da 0,81 USD / Pc.

215 di 286 articoli pronti per la spedizione in 24 - 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
iglidur® W300, boccole flangiate, mm
  • Il classico maratoneta, molto resistente all'usura su (quasi) tutti gli alberi
  • Per una durata d'esercizio molto lunga
  • Basso coefficiente d'attrito
  • Massima resistenza all'usura

da 1,40 USD / Pc.

98 di 104 articoli pronti per la spedizione in 24 - 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
iglidur® X, boccole flangiate, mm
  • Lo specialista in agenti chimici e temperature, fino a 150 MPa statico
  • Resistente a temperature da -100 °C a +250 °C in funzionamento continuo
  • Soddisfa i requisiti antincendio dell'Amministrazione aviazione federale degli USA (FAA) per gli interni degli aerei
  • Resistenza agli agenti chimici universale
  • Elevato carico a compressione

da 1,70 USD / Pc.

56 di 75 articoli pronti per la spedizione in 24 - 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
iglidur® J, boccole flangiate, mm
  • Un maratoneta versatile, molto resistente all'usura su (quasi) tutti gli alberi, con coefficienti d'attrito molto bassi
  • Usura ridotta con materiali per albero diversi
  • Bassi coefficienti d'attrito nel funzionamento a secco
  • Riduzione delle vibrazioni

da 1,12 USD / Pc.

86 di 137 articoli pronti per la spedizione in 24 - 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
iglidur® P210, boccole flangiate, mm
  • Lo specialista per applicazioni oscillanti, di rotolamento e altre - Buoni coefficienti d'attrito e usura su quasi tutti gli alberi
  • Basso assorbimento di umidità
  • Molto resistente all'usura soprattutto fino a 20 MPa in applicazioni oscillanti
  • Versatile: efficiente con diversi materiali per alberi
  • Resistente a carichi di spigolo
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
  • Gamma standard a magazzino

a richiesta

40 di 41 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
iglidur® P, boccole flangiate, mm
  • L'economico tuttofare per outdoor - Senza espansione dovuta all'umidità anche in ambienti molto umidi
  • Basso assorbimento di acqua
  • Bassi coefficienti di usura
  • Elevata capacità di carico

a richiesta

3 di 71 articoli pronti per la spedizione in 24 - 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
iglidur® K, boccole flangiate, mm
  • Versatile ed economico per temperature medie
  • Basso assorbimento di umidità
  • Resistente all'usura
  • Economico
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
  • Gamma standard a magazzino

a richiesta

6 di 6 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
iglidur® GLW, boccole flangiate, mm
  • Materiale economico per la produzione di massa
  • Applicazioni con carichi statici
  • Economico
  • Resistente allo sporco
  • Resistente alle vibrazioni
  • Esente da lubrificazione e manutenzione

a richiesta

2 di 23 articoli pronti per la spedizione in 24 - 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
iglidur® J260, boccole flangiate, mm
  • Ideale con alberi in plastica
  • Ottimo c. di a. per carichi medio bassi
  • Buona resistenza ai mezzi liquidi
  • Temperature leggermente più alte rispetto a iglidur® J

a richiesta

6 di 6 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
iglidur® J3, boccole flangiate, mm
  • Il nuovo maratoneta: lo specialista per carichi pulsanti
  • Bassi coefficienti d'attrito
  • Buona resistenza ai mezzi liquidi
  • Basso assorbimento di umidità

a richiesta

43 di 44 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
iglidur® W360, boccole flangiate, mm
  • Il maratoneta multiuso
  • Massima resistenza all'usura
  • Uso continuo fino a +180°C
  • Idoneo per ambienti umidi

a richiesta

Interpellateci per i tempi di consegna
Vai alla pagina del prodotto
iglidur® J350, boccole flangiate, mm
  • Maratoneta con elevata stabilità dimensionale a temperature elevate - Idoneo per molti tipi di alberi e carichi
  • Eccellente coefficiente d'attrito per l'acciaio
  • Soddisfa i requisiti antincendio dell'Amministrazione aviazione federale degli USA (FAA) per gli interni degli aerei
  • Temperatura di esercizio continuo fino a +180 °C
  • Per carichi medio-alti

a richiesta

41 di 42 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
iglidur® R, boccole flangiate, mm
  • Materiale economico, a usura ridotta
  • Buona resistenza all'abrasione
  • Bassi coefficienti d'attrito nel funzionamento a secco
  • Economico

a richiesta

9 di 19 articoli pronti per la spedizione in 24 - 48 ore
Vai alla pagina del prodotto

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h