Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Cuscinetti iglidur® esenti da manutenzione

Tecnologia autolubrificante per cuscinetti - Sostituiteli ora per ridurre i costi fino al 40%
Costi ridotti e maggiore durata d'esercizio, assenza di lubrificazione e manutenzione ridotta; tutto immediatamente disponibile a magazzino - ecco l'idea di base e l'obiettivo principale per tutti i cuscinetti in tecnopolimero iglidur®.
La gamma igus® comprende cuscinetti cilindrici e flangiati, ralle reggispinta, anelli guida steli, cuscinetti a clip per lamiere e molti altri design. I cuscinetti iglidur® offrono sempre una soluzione – sia come prodotti standard a catalogo o come soluzione speciale customizzata. A partire da lotti di 1 pz. I cuscinetti iglidur® sono disponibili sia per le produzioni di massa come nel settore automotive, sia per  macchine speciali, applicazioni sommerse, l'industria alimentare o del tabacco, per un'estrema resistenza chimica e alle temperature, esistono anche soluzioni semplici ed economiche per applicazioni su lamiera.

Prodotti

Filtro

Requisiti principali
Dimensione
Requisiti
Materiale

Numero di prodotti: 10

iglidur® M250, cuscinetti a doppia flangia, MKM
  • Accoppiamento bloccato
  • Entrambi i lati montati assialmente
  • Compensazione della tolleranza dello spessore della lastra
  • Installazione facile
  • Con precarico assiale
  • Opzioni speciali possibili
da 3,44 USD/Pc.
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
iglidur® Q2E, cuscinetto a manicotto, mm
  • Durata d'esercizio in applicazioni oscillanti con carico elevato oltre 130 MPa
  • Struttura ottimizzata ed efficiente per un migliore assorbimento dei carichi di spigolo
  • Esenti da lubrificazione
  • Resistente all'usura
  • Stabilità dimensionale
  • Resistente alla corrosione
a richiesta
8 articoli, di cui pronti per la spedizione:
7 entro 10 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
iglidur® PEP, cuscinetto multi-componente, mm
  • Compatibile con tutti i materiali per alberi
  • Economico
  • Installazione facile
  • Bassi coefficienti d'attrito
da 2,99 USD/Pc.
6 articoli, di cui pronti per la spedizione:
6 entro 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
iglidur® cuscinetto in tecnopolimero con guarnizione a labbro
  • Boccola in tecnopolimero con guarnizione per albero radiale a clip
  • Sigillatura sull'albero
  • Realizzabile con diversi tipi di guarnizione
  • Versione per le alte temperature disponibile
  • Anello di guarnizione in fluoroelastomero
da 5,16 USD/Pc.
2 articoli, di cui pronti per la spedizione:
2 entro 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
iglidur® JVFM, cuscinetto precaricato senza gioco con flangia, mm
  • Prodotto standard a magazzino
  • Cuscinetti con precarico radiale e assiale
  • Completamente privi di gioco senza carico
  • Materiale: iglidur® J
  • Esenti da manutenzione, con durata d'esercizio calcolabile
da 1,72 USD/Pc.
9 articoli, di cui pronti per la spedizione:
7 entro 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
iglidur® JVSM, cuscinetto precaricato senza gioco, mm
  • Prodotto standard a magazzino
  • Cuscinetti con precarico radiale e assiale
  • Completamente privi di gioco senza carico
  • Materiale: iglidur® J
  • Esenti da manutenzione, con durata d'esercizio calcolabile
da 1,32 USD/Pc.
8 articoli, di cui pronti per la spedizione:
7 entro 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
iglidur® JATM, cuscinetto assiale
  • Sistema di cuscinetti esente da manutenzione
  • Per elevate prestazioni di durata
  • Elevata rigidità
  • Montaggio semplice
  • Materiale: iglidur® J
da 75,45 USD/Pc.
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
iglidur® VATM, cuscinetto assiale
  • Sistema di cuscinetti esente da manutenzione
  • Per elevate prestazioni di durata
  • Elevata rigidità
  • Montaggio semplice
  • Versione per le alte temperature
a richiesta
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
iglidur® A500, molla a tazza Polysorb
  • iglidur® A500: materiale per temperature elevate
  • Compensazione di giochi assiali e tolleranze di produzione
  • Peso ridotto
da 3,85 USD/Pc.
7 articoli, di cui pronti per la spedizione:
7 entro 4 settimane
Vai alla pagina del prodotto
iglidur® J, molla a tazza Polysorb
  • iglidur® J: materiale standard per molte applicazioni
  • Compensazione di giochi assiali e tolleranze di produzione
  • Attenuazione delle vibrazioni
da 2,05 USD/Pc.
7 articoli, di cui pronti per la spedizione:
7 entro 48 ore
Vai alla pagina del prodotto

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h