Cremagliere e pignoni in polimero

Scopri i nostri sistemi pignone e cremagliera in plastica ad alte prestazioni, ideali per una trasmissione di potenza efficiente e a bassa manutenzione. Realizzati con materiali autolubrificanti, garantiscono un funzionamento silenzioso, senza attriti e con lunga durata d’esercizio anche in ambienti difficili. Offriamo anche cremagliere da abbinare ai nostri ingranaggi, realizzate con gli stessi polimeri ad alte prestazioni. Esplorate le nostre varie opzioni e trova la soluzione ideale per te!

 

Principali vantaggi → Autolubrificanti, leggeri, esenti da manutenzione e resistenti a usura e corrosione. Offrono un’elevata efficienza di trasmissione con un funzionamento fluido e silenzioso.

Dimensioni e modelli → Disponibili ingranaggi, ingranaggi conici e cremagliere con diverse moduli, lunghezze e vari rapporti di trasmissione per adattarsi a ogni esigenza. Disponibili soluzioni su misura.

Quando sceglierli → Perfetti per applicazioni in cui la riduzione del peso e l’assenza di manutenzione/lubrificazione sono fondamentali, come nell’automazione, nella robotica e nei macchinari industriali.

 

🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (a partire da 24h)  | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine

Numero di prodotti: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!