Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Snodi sferici

Dite addio a snodi sferici in metallo costosi, pesanti e che necessitano di manutenzione. E affidatevi a un'alternativa più economica: gli snodi sferici igubal® in plastica che gli ingegneri igus® hanno trasformato in talenti tuttofare nel corso di anni di ricerche: i cuscinetti in tecnopolimero sono fino al 40% più economici e fino all'80% più leggeri dei cuscinetti in metallo. Sono facili da montare e più economici in termini di funzionamento. Perché? Perché sono esenti da manutenzione e hanno una lunga durata d'esercizio. I cuscinetti in tecnopolimero consentono il funzionamento a secco con attrito ridotto senza lubrificanti, resistono a polvere e sporcizia grossolana, alla corrosione in ambienti bagnati e umidi e resistono a numerosi agenti chimici. Restano affidabili nel funzionamento anche in seguito all'esposizione ai raggi UV del sole o a radiazioni nucleari per molti anni. Anche con temperature tra -30 e +80 °C.

Prodotti

Numero di prodotti: 6

Snodo sferico KGLM, W300, igubal®
  • Serie dimensionale K, secondo DIN ISO 12240
  • Materiale alloggiamento: igumid G
  • Materiale della calotta sferica: iglidur® W300
  • Compensazione di disallineamenti e carichi di spigolo
  • Resistenza alla corrosione
  • Elevata riduzione delle vibrazioni
  • Eccellente riduzione delle vibrazioni
  • Adatto a movimenti rotatori, oscillanti e assiali

a richiesta

14 di 14 articoli pronti per la spedizione in 24 - 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
Snodo sferico, economico, KGLM LC, igubal®
  • Serie dimensionale K, secondo DIN ISO 12240
  • Materiale alloggiamento: igumid G
  • Materiale della calotta sferica: iglidur® W300
  • Assortimento di materiali per calotta sferica
  • Facilità di montaggio
  • Economico
  • Alloggiamento scomponibile

a richiesta

Disponibile su richiesta
Vai alla pagina del prodotto
Snodo sferico, versione sottile, KGLM SL, igubal®
  • Serie dimensionale K, secondo DIN ISO 12240
  • Materiale alloggiamento: igumid G
  • Materiale della calotta sferica: iglidur® W300
  • Spazio d'installazione molto piccolo
  • Spessore della parete 50% più sottile rispetto a KGLM
  • Angolo di compensazione fino a 5°
  • Peso ridotto
  • Dimensioni secondo DIN 1850

a richiesta

Disponibile su richiesta
Vai alla pagina del prodotto
Snodo sferico, EGLM, igubal®
  • Serie dimensionale E secondo DIN ISO 12240
  • Materiale alloggiamento: igumid G
  • Materiale della calotta sferica: iglidur® W300
  • Compensazione di disallineamenti e carichi di spigolo
  • Resistenza alla corrosione
  • Elevata riduzione delle vibrazioni
  • Eccellente riduzione delle vibrazioni
  • Adatto a movimenti rotatori, oscillanti e assiali

a richiesta

12 di 13 articoli pronti per la spedizione in 24 - 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
Snodo sferico, economico, EGLM LC, igubal®
  • Serie dimensionale E secondo DIN ISO 12240
  • Materiale alloggiamento: igumid G
  • Materiale della calotta sferica: iglidur® W300
  • Facile da montare
  • Molto economico
  • Resistente alla corrosione e agli agenti chimici
  • Robustezza elevata
  • Compensazione dei disallineamenti

a richiesta

5 di 5 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
Snodo sferico, economico, KGLM LC, J4, igubal®
  • Serie dimensionale K, secondo DIN ISO 12240
  • Materiale alloggiamento: igumid G
  • Materiale della calotta sferica: iglidur® J4
  • Assortimento di materiali per calotta sferica
  • Facilità di montaggio
  • Economico
  • Alloggiamento scomponibile

a richiesta

Interpellateci per i tempi di consegna
Vai alla pagina del prodotto

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h