Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Snodi sferici

Dite addio a snodi sferici in metallo costosi, pesanti e che necessitano di manutenzione. E affidatevi a un'alternativa più economica: gli snodi sferici igubal® in plastica che gli ingegneri igus® hanno trasformato in talenti tuttofare nel corso di anni di ricerche: i cuscinetti in tecnopolimero sono fino al 40% più economici e fino all'80% più leggeri dei cuscinetti in metallo. Sono facili da montare e più economici in termini di funzionamento. Perché? Perché sono esenti da manutenzione e hanno una lunga durata d'esercizio. I cuscinetti in tecnopolimero consentono il funzionamento a secco con attrito ridotto senza lubrificanti, resistono a polvere e sporcizia grossolana, alla corrosione in ambienti bagnati e umidi e resistono a numerosi agenti chimici. Restano affidabili nel funzionamento anche in seguito all'esposizione ai raggi UV del sole o a radiazioni nucleari per molti anni. Anche con temperature tra -30 e +80 °C.

Prodotti

Numero di prodotti: 5

Biella snodata variabile, WDGM, con perni sferici, igubal®
  • Attacchi a tazza M5, M6, M8 ed M10
  • Dimensioni del centro e lunghezze individuali
  • Allineamento individuale della posizione del cuscinetto

a richiesta

Disponibile su richiesta
Vai alla pagina del prodotto
Variable coupling joint, WDGM-DE, with ball studs, removable, igubal®
  • Socket cup M6
  • Individual centre dimensions and lengths
  • Individual alignment of the bearing position
  • Easy assembly and disassembly
  • High holding forces when assembled

a richiesta

Disponibile su richiesta
Vai alla pagina del prodotto
Variable coupling joint, not removable, WDGM, with ball stud, igubal®
  • Injection-moulded part for series applications, minimum order quantity: 5000
  • Socket cup M6
  • Individual centre dimensions and lengths
  • Individual alignment of the bearing position

a richiesta

Disponibile su richiesta
Vai alla pagina del prodotto
Variable coupling joint, removable at one end, WDGM, with ball stud, igubal®
  • Injection-moulded part for series applications, minimum order quantity: 5000
  • Socket cup M6
  • Individual centre dimensions and lengths
  • Individual alignment of the bearing position
  • Easy assembly and disassembly
  • High holding forces when assembled

a richiesta

Disponibile su richiesta
Vai alla pagina del prodotto
Variable coupling joint, removable at both ends, WDGM, with ball stud, igubal®
  • Injection-moulded part for series applications, minimum order quantity: 5000
  • Socket cup M6
  • Individual centre dimensions and lengths
  • Individual alignment of the bearing position
  • Easy assembly and disassembly
  • High holding forces when assembled

a richiesta

Disponibile su richiesta
Vai alla pagina del prodotto

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h