Snodi sferici

Scegliere gli snodi sferici in plastica igubal ti permette di risparmiare fino al 40% del costo l’80% del peso rispetto alle versioni in metallo. Facili da installare e privi di manutenzione, offrono una lunga durata senza necessità di lubrificazione. Resistono a polvere, sporco, corrosione, usura ed umidità mantenendo prestazioni affidabili anche in ambienti estremi/difficili. Adatti per temperature fino a 200°C, trovano applicazione in settori come alimentare, lavorazione del legno e agricoltura.

 

Vantaggi → Ampia gamma tra cui scegliere, convenienti, autolubrificanti, con elevata resistenza a usura, corrosione, e sporco.

Dimensioni e modelli → Disponibili in diversi modelli come: Teste a snodo, supporti autoallineanti, supporti ritti e molto altro. Disponibili in acciaio inox, alluminio, polimero o un mix di questi. Dimensioni standard o personalizzate su misura.

Quando sceglierli → Ideali per applicazioni in automazione industriale, macchine agricole, settore alimentare e ambiti dove la lubrificazione è problematica o vietata.

Settori di utilizzo → Industria alimentare e delle bevande, la lavorazione del legno, l'agricoltura e altri ancora.

 

🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (da 24h)  | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine

Numero di prodotti: 0

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza