Cambia lingua :

Profilo Cosa
"Nei nostri test abbiamo poi dimostrato che con i cuscinetti a strisciamento di igus® è possibile resistere addirittura a 248.000 cicli con movimenti di rotazione di 180°."
Rudi Dries, co-fondatore di PortaPivot
I cuscinetti in plastica di igus® dimostrano la loro robustezza nelle cerniere delle innovative porte girevoli
Due grandi stanze inondate di luce, separate da un'enorme lastra di vetro. Ma come si passa da una stanza all'altra? Uno sguardo più attento rivela la risposta: è una porta. Una porta di vetro. Basta una leggera spinta sul lato della lastra e si apre dolcemente per rivelare la strada per la stanza successiva.
Esenti da manutenzione per tutta la durata di vita
Clicca qui per i cuscinetti a strisciamento realizzati con il materiale utilizzato:
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h