Cambia lingua :

Ceclo è un catamarano dal design unico. L'ambiente gioca un ruolo speciale in quanto è alimentato elettricamente al 100% e riciclabile all'80%. Ceclo è prodotto nel sud della Francia dal 2016 e il cantiere navale REV ha collaborato con igus già nel 2014 durante lo sviluppo del prodotto. Insieme, sono stati sviluppati e selezionati componenti e materiali adatti per i punti di appoggio del catamarano.
Poiché i prodotti del cantiere navale REV sono utilizzati in tutto il mondo in un ambiente marino, sono necessari materiali speciali per cuscinetti a strisciamento per i punti di appoggio. Oltre all'acqua salata, il catamarano è esposto anche a calore estremo e uso intensivo. Poiché i cuscinetti a strisciamento sono utilizzati nello sterzo, nel meccanismo di sollevamento del motore elettrico e nel cambio, devono anche avere una lunga durata. Era quindi necessario trovare i materiali giusti per i cuscinetti a strisciamento per questi requisiti. Inoltre, è stato necessario produrre un cuscinetto a strisciamento con dimensioni speciali per uno dei punti
di appoggio. Ora vengono utilizzati cuscinetti sferici igubal e il cuscinetto a strisciamento con dimensioni speciali in materiale iglidur H. Questo materiale è caratterizzato soprattutto da una notevole resistenza alle temperature e agli agenti chimici. È adatto anche per applicazioni subacquee e può quindi essere utilizzato senza problemi nei catamarani.
Qui potete trovare i prodotti utilizzati
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h