Motori per la ricerca marina

diondo realizza CT convenienti per l'esplorazione dei fondali marini con componenti motore drylin®.

Profilo

  • Cosa serviva: giunto robotico della serie robolink®, cuscinetto per tavola rotante iglidur® PRT, motore passo-passo drylin® E, sistema di controllo D1 dryve
  • Requisiti: le condizioni ambientali sono un'atmosfera salata, elevata umidità, temperature fluttuanti e vibrazioni. Tutti i componenti dovevano essere molto compatti per poter essere inseriti in un container per la spedizione. Si doveva anche trovare una soluzione ottimizzata in termini di costi.
  • Settore: ricerca
  • Successo per il cliente: i motori offrono una protezione IP68 e sono quindi perfettamente adatti all'uso in questo speciale sistema CT. Un altro vantaggio del sistema di controllo: fa risparmiare tempo agli ingegneri addetti alla messa in servizio. E con un sistema di controllo D1 dryve conveniente, il motore è facile da programmare. diondo è così soddisfatto della soluzione che la collaborazione continuerà anche in futuro.
sistema diondo CT

Problema da risolvere

Soluzione

Un riduttore robolink® D e motori drylin® assicurano una trasmissione affidabile in uno spazio di installazione compatto. I motori sono controllati tramite l'intuitivo sistema D1 dryvecontrol.

Il motore passo-passo utilizzato può essere controllato con il sistema di controllo intuitivo D1 dryve. L'interfaccia basata sul web aiuta con una programmazione rapida.

Il D1 dryve può essere facilmente installato sulla guida profilata di un armadio elettrico.

Gli idrati di gas sono tra le fonti energetiche del futuro

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza