Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Componente economico, individuale grazie a strumenti per stampaggio a iniezione stampati in 3D o realizzati in alluminio

Qual è il vantaggio degli strumenti per stampaggio a iniezione stampati in 3D?Gli stampi a iniezione sono realizzati per lo più in acciaio e si ammortizzano in caso di un maggiore volume di componenti. igus® offre un'alternativa sotto forma di strumenti per stampaggio a iniezione stampati in 3D con cui risparmiate fino all'80% dei costi anche in caso di piccole quantità (1 - 500).Qual è il vantaggio degli strumenti per stampaggio a iniezione realizzati in alluminio?Per componenti in serie da 200 a 10.000, è possibile utilizzare strumenti in alluminio per realizzarli. Questo metodo di produzione snella consente di risparmiare tempo e denaro, poiché non è necessario un lungo processo di tempra.
 
Con entrambi i metodi, i vostri componenti sono realizzati in polimeri ad alte prestazioni iglidur® adatti p. es. per applicazioni ad alta temperatura o heavy duty. Inoltre, entrambi i metodi sono adatti per la produzione di prototipi. Il metodo più adatto per i vostri prototipi dipende dalla quantità.

 
 

Tutti i metodi di produzione igus® in breve

Pagina panoramica
cuscinetti speciali

Cuscinetti personalizzati realizzati in polimeri ad alte prestazioni iglidur®  

Tutte le informazioni sui cuscinetti speciali di igus®.

Stampaggio a iniezione
di cuscinetti speciali

Stampo a iniezione  

Il vostro componente desiderato stampato a iniezione e realizzato in polimeri ad alte prestazioni iglidur®.

Cuscinetti speciali
realizzati in barra semilavorata

Barra semilavorata realizzata in polimeri ad alte prestazioni iglidur®  

Ora, iglidur® elabora anche materiali tondi per creare la forma desiderata.

Cuscinetti speciali
stampati in 3D

Filamenti stampati in 3D realizzati in polimeri ad alte prestazioni iglidur®  

Il servizio di stampa 3D per parti personalizzate - fornito a partire da 24 ore.

Il vostro componente iglidur® su misura in soli tre passaggi!

Modulo di richiesta con funzione di upload  
1. Inviate una richiesta

Compila il modulo con alcune informazioni di base.
 
Compila qui!

Stampo a iniezione stampato in 3D accanto allo stampo a iniezione realizzato in alluminio  
2. Stampiamo a iniezione il vostro componente secondo le vostre specifiche

Dopo aver ricevuto il vostro ordine, il processo di produzione presso igus® inizia con uno stampo a iniezione realizzato in polimeri ad alte prestazioni stampati in 3D o in alluminio.

Consegna dei vostri componenti  
3. Ricevete il prodotto finito

Prepariamo tutto per la spedizione e consegniamo il vostro componente desiderato il prima possibile.

iglidur® granuli per realizzare componenti individuali  
Il materiale giusto per il vostro progetto!

Vi offriamo oltre 50 materiali tribologicamente ottimizzati per innumerevoli applicazioni in cui è
necessaria la resistenza all'usura. A prescindere se la vostra applicazione è esposta a temperature
elevate, contatto con agenti chimici o condizioni di usura elevata – igus® offre quasi
sempre una soluzione.

igus® scatola di campioni per parti speciali  
Scatola di campioni gratuita

La scatola contiene i campioni e tutte le informazioni importanti relative ai componenti individuali, ossia personalizzati.

Cuscinetti iglidur® versatili  
Vantaggi dei materiali iglidur®

Ognuno dei nostri polimeri ad alte prestazioni appositamente sviluppati ha delle caratteristiche uniche.

igus® negozio online per cuscinetti  
igus® negozio online

Qui è possibile trovare tutte le parti standard nonché numerosi materiali iglidur® e le loro caratteristiche.

igus® strumenti online  
Strumenti online

Con gli strumenti online gratuiti, potete calcolare la durata d'esercizio dei nostri prodotti o configurarli.  

Esempi applicativi dei nostri clienti

Esempio applicativo: servizio di stampa 3D  

Disponibilità rapida a un prezzo ridotto e utilizzo in condizioni igieniche erano importanti prerequisiti per questa pinza stampata in 3D.

Esempio applicativo di lavorazione della barra semilavorata  

igus® ha accettato la sfida di fornire il sistema di cuscinetti per il braccio di un microscopio. In questo caso è richiesta la guida molto precisa di una lampada.

Esempio applicativo del metodo di stampaggio a iniezione  

Nelle applicazioni agricole, i ranghinatori sono soggetti a sollecitazioni continue. Nessun problema per i cuscinetti speciali realizzati con materiali iglidur®!