Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)
Madreviti stampate in 3D resistenti all'usura

18 volte più resistente all'usura rispetto alle convenzionali plastiche stampate in 3D

Configurazione CAD di madrevite trapezoidale in 60 secondi online
► Produzione veloce: pronta alla spedizione in 1 - 3 giorni
► Nessun quantitativo d'ordine minimo: da 1 a 10.000 pezzi


Configurate e ordinate online i thread stampati in 3D

Configuratore madrevite per vite trapezoidale

Configuratore CAD per filettature

  • Forme di base disponibili come modello
  • Con o senza flangia
  • Nessuna conoscenza precedente richiesta (istruzioni)

Ordinare un campione di madrevite

Campione di madrevite stampato in 3D

Testate personalmente le nostre madreviti stampate in 3D con un campione gratuito

Consigli per la progettazione

Guida di progettazione stampa 3D

Cosa deve essere preso in considerazione durante la progettazione dei modelli delle filettature per la stampa 3D?


Test di usura del filo stampato in 3D

Test del filo stampato in 3D

Parametri del test:

  • Coppia: 129 Nm
  • Corsa utile: 370 mm
  • Velocità: 290 [rpm]
  • Durata: due settimane

Confronto di fili stampati in 3D con ABS Y = usura relativa [mg/km] (il valore più basso è migliore)

1. ABS (FDM)
2. iglidur® I180 (FDM)
3. iglidur® J260 (FDM)
4. iglidur® I3 (SLS)
5. iglidur® J stampato a iniezione

Test madrevite stampata in 3D

Risultato del test:
a seconda del materiale per stampa 3D e del metodo di produzione, la resistenza all'usura dei materiali per stampa 3D di igus è da 6 a 18 volte maggiore rispetto ai materiali convenzionali.


Applicazioni del cliente


Tecnologia a vite senza lubrificazione della più grande officina di filettature online al mondo

Trasmissione a vite in plastica iglidur®

filettature trapezoidali, multiprincipio e metriche di materie plastiche ad alte prestazioni con oltre 5.000 varianti disponibili direttamente da magazzino. Scoprite le sezioni del catalogo drylin®, le soluzioni speciali e i configuratori per filettature, medreviti e unità di trasmissione come soluzioni complete.  
 
Tecnologia dryspin®: Alta efficienza e bassa usura
La tecnologia brevettata di filettature dryspin® è stata sviluppata da igus® e offre numerosi vantaggi rispetto ai filetti ad alta elica convenzionali:

  • L'angolo del filo stondato converte la potenza esercitata in modo efficiente in un movimento traslatorio.
  • Le geometrie armonizzate della madrevite in plastica e della vite multiprincipio offrono una vita utile d'esercizio particolarmente lunga e con un'alta efficienza.
  • La geometria del dente arrotondato consente ai sistemi di filettatura di funzionare silenziosamente e senza vibrazioni sotto carico.
  • Gli spazi più ampi tra le creste della filettatura ottimizza la distribuzione del materiale plastico e metallo con un fattore 1,3. Questo effetto e una maggiore efficienza consentono una durata fino a cinque volte superiore a quella dei filetti convenzionali multiprincipio.

Tecnologia drylin® lead screw - acquista e maggiori informazioni

Configuratore CAD gratuito per madreviti

Come progettare madreviti filettate perfette per la tua applicazione:

  1. Selezionare la forma della madrevite desiderata.
  2. Seleziona la direzione e il tipo di filettatura.
  3. Indica la larghezza e il diametro esterno.
    La vista a 360 ° viene aggiornata per tenere valutare le modifiche.
  4. Scaricate il file nel formato desiderato, aggiungetelo al vostro software CAD e modificatelo ulteriormente o caricatelo direttamente in formato STEP sul nostro servizio di stampa 3D e ordinate la parte.  

Vai al configuratore

Produzione di filettature

Filettature femmina stampate:
le filettature femmina possono essere stampate in 3D dalla taglia M6. le filettature più piccole richiedono un controllo da parte dei nostri ingegneri, eventualmente verrà aggiunto un costo per la pulizia necessaria.
Il disegno della filettatura deve essere completata nel modello 3D usato per l'ordine. Rispettare la distanza di 0,1 mm per i filetti femmina.
 
Filettatura tradizionale:
Filettature molto piccole possono essere eseguite successivamente con lavorazione meccanica. Il foro cieco deve essere preso in considerazione nel modello 3D durante la progettazione. Per la rilavorazione verranno addebitati circa € 1 per ogni filettatura.
 
Inserti metallici (solo filettature di fissaggio):
Per maggiori forze di serraggio, i componenti stampati in 3D possono essere dotati di inserti filettati metallici. Gli inserti da M3 a M6 sono sempre disponibili.


Informazioni sulla stampa 3D presso igus

Perché stampare in 3D con igus?

Altre informazioni su

  • i nostri materiali
  • processi additivi
  • servizi e supporto

Test di usura dell'ingranaggio in polimero

Test di usura per la stampa 3D

I polimeri iglidur sono più resistenti all'usura rispetto a PLA, ABS nonché ad altri materiali e processi produttivi

Novità sulla stampa 3D igus

Novità sulla stampa 3D

Innovazioni nel campo della stampa 3D industriale. Nuovi prodotti e servizi per la produzione additiva con polimeri resistenti all'usura.



I termini "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", e "xiros" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale di Germania e, dove applicabile, in altri Paesi.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH