Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)
Rulli resistenti all'usura stampati in 3D

Geometrie individuali pronte alla spedizione in 1 - 3 giorni


► In soli 60 secondi configurate rulli su misura online
► Produzione rapida: pronti alla spedizione in 1-3 giorni
► Nessun quantitativo d'ordine minimo: da 1 a 10.000 pezzi

Calcolate la durata d'esercizio del vostro rullo

Calcolatore della durata d'esercizio per rulli Con il calcolatore della durata d'esercizio per cuscinetti è possibile calcolare la durata d'esercizio prevista dei vostri rulli stampati in 3D con iglidur sulla base del coefficiente di usura interno. A tal fine scegliete la Forma S e immettete i parametri ambientali richiesti. Quindi selezionate il tipo di movimento "Rotatorio". Nella lista di materiali suggeriti, verrà visualizzata la durata d'esercizio prevista del vostro rullo stampato.  

Configuratore CAD online per rulli

Configuratore per rulli Con il configuratore per rulli potete creare online i dati CAD per diversi tipi di rulli. È possibile creare modelli 3D dei seguenti rulli: cilindrici, sferici, pulegge per cavo, rulli per profilo. L'uso del configuratore è gratuito e non richiede la registrazione.
Per ordinare la stampa 3D del vostro rullo configurato, scaricate il modello come file STEP e caricatelo nella finestra di upload su questa pagina per selezionare il materiale desiderato e raffrontare i prezzi.

Componenti stampati in 3D nel test di rotazione

Quanto dura un rullo stampato in 3D con iglidur? I test di rotazione per il raffronto di cuscinetti stampati mostra una durata d'esercizio particolarmente lunga delle plastiche per la stampa 3D iglidur, anche se usate per i rulli.  

Parametri del test e risultati

  • Pressione superficiale: 1 MPa
  • Velocità superficiale: 0,3 m/s
■ CF53/1.1213: acciaio temprato
■ 304 SS / AISI 304: acciaio inossidabile
 
Nel test di rotazione le boccole stampate con iglidur I3 e iglidur I190, con proprietà di scorrimento ottimizzate, sono molto più resistenti all'usura rispetto ai cuscinetti analoghi realizzati nelle convenzionali plastiche PA12 e ABS. Inoltre, a volte hanno una durata d'esercizio maggiore anche rispetto ai cuscinetti delle stesse dimensioni, stampati a iniezione e torniti. Conclusione: per dimensioni individuali e forme speciali, i durevoli rulli stampati in 3D con iglidur sono la soluzione migliore, in quanto durano almeno tanto quanto le parti realizzate con altri metodi, e allo stesso tempo possono essere prodotti in modo più veloce ed economico.  
Parti stampate in 3D nel test di rotazione Asse Y: usura relativa [mg/km] (un'usura relativa inferiore significa una durata d'esercizio maggiore) 1. iglidur I3 (stampa 3D SLS)
2. iglidur I190 (stampa 3D FDM)
3. PA12 (stampa 3D SLS)
4. ABS (stampa 3D FDM)
5. PA66 (stampaggio a iniezione)
6. POM (tornito)
7. PA66 (tornito)

I filamenti iglidur I190 e iglidur J260 particolarmente resistenti all'usura nel test di rotazione

Parametri del test e risultati

  • Pressione superficiale: 1 MPa
  • Velocità superficiale: 0,3 m/s
■ CF53: acciaio temprato
■ 1.1213 SS / AISI 304: acciaio inossidabile
 
1. iglidur J260
2. iglidur I190
3. Nylon (PA6)
4. Nylon (PA6/ 66)
5. PC
Test di rotazione per l'usura di iglidur I190 e iglidur J260 Asse Y: usura relativa [mg/km] (un'usura relativa inferiore significa una durata d'esercizio maggiore)
Test di rotazione per la durata d'esercizio di iglidur I190 e iglidur J260 in ore Asse X: durata d'esercizio dei componenti in ore, in base al coefficiente di usura

I componenti realizzati in iglidur I180 possono essere usati universalmente in qualunque parte soggetta a usura e mostrano valori eccezionali nel test di rotazione.

Parametri del test e risultati

  • Pressione superficiale: 1 MPa
  • Velocità superficiale: 0,3 m/s
■ CF53: acciaio temprato
■ 1.1213 SS / AISI 304: acciaio inossidabile
 
1. iglidur I180
2. ABS
3. Nylon (PA6)
4. Nylon (PA6/ 66)
Test di rotazione per l'usura di iglidur I180 Asse Y: usura relativa [mg/km] (un'usura relativa inferiore significa una durata d'esercizio maggiore)
Test per la durata d'esercizio di iglidur I180 in ore Asse X: durata d'esercizio dei componenti in ore, in base al coefficiente di usura

Filamenti per il contatto con alimenti nel test di rotazione

Parametri del test e risultati

  • Pressione superficiale: 1 MPa
  • Velocità superficiale: 0,3 m/s
■ CF53: acciaio temprato
■ 1.1213 SS / AISI 304: acciaio inossidabile
 
1. iglidur I150
2. iglidur A350
3. PI
4. PPSU
Test di rotazione per l'usura di iglidur A350 Asse Y: usura relativa [mg/km] (un'usura relativa inferiore significa una durata d'esercizio maggiore)
Test per la durata d'esercizio di iglidur A350 in ore Asse X: durata d'esercizio dei componenti in ore, in base al coefficiente di usura

Il filamento non propagante la fiamma con la resistenza meccanica maggiore tra tutti i tribofilament®

iglidur RW370, in sostituzione del predecessore iglidur J350-PF,  ha una maggiore resistenza alla flessione, essendo stato sviluppato per l'impiego in veicoli ferroviari. Un filamento consigliato principalmente per le alte temperature grazie alla sua resistenza fino a 170°C e le proprietà ignifughe ai sensi di UL94-V0 e EN45545.

Parametri del test e risultati

  • Pressione superficiale: 1 MPa
  • Velocità superficiale: 0,3 m/s
■ CF53: acciaio temprato
■ 1.1213 SS / AISI 304: acciaio inossidabile
 
1. iglidur RW370
2. PI
3. PPSU

 
Test di rotazione per l'usura di iglidur RW370 Asse Y: usura relativa [mg/km] (un'usura relativa inferiore significa una durata d'esercizio maggiore)
Test per la durata d'esercizio di iglidur RW370 in ore Asse X: durata d'esercizio dei componenti in ore, in base al coefficiente di usura

Test di usura per la stampa 3D

Test di usura per la stampa 3D

Materiali iglidur per la produzione additiva raffrontati con PLA, ABS nonché altri materiali e processi produttivi
Informazioni sulla stampa 3D presso igus

Informazioni sulla stampa 3D presso igus

  • Materiali
  • Procedure additive
  • Servizi e supporto
Novità sulla stampa 3D igus

Novità sulla stampa 3D

Innovazioni nel campo della stampa 3D industriale. Nuovi prodotti e servizi per la produzione additiva con polimeri resistenti all'usura.

Rullini realizzati con stampa 3D

Per diversi tipi di rulli in polimero, la produzione con stampa 3D presso igus può essere proficua. I vantaggi dei nostri polimeri ad alte prestazioni iglidur sono illustrati nell'esempio del rullino realizzato con stampante 3D.
I rullini vengono utilizzati sempre quando la merce trasportata deve essere spostata con attenzione da un nastro trasportatore all'altro. I rulli in metallo necessitano dell'utilizzo di supporto o lubrificanti aggiuntivi, ciò può rappresentare un problema quando vengono in contatto con il materiale trasportato. I nostri polimeri iglidur contengono già lubrificanti solidi che garantiscono che i rulli in polimero scorrano con attrito e usura ridotti.
Questo vale non solo per i nostri rulli prodotti tramite stampaggio a iniezione e da barra semilavorata, ma anche per tutti i tipi di rulli realizzati con stampante 3D.
 
I rullini in polimero iglidur garantiscono una deflessione mirata ed esente da lubrificazione del nastro trasportatore. Inoltre, sono possibili raggi di deflessione molto piccoli e uno spazio di utilizzo minimo. I rullini igus hanno anche una durata d'esercizio molto lunga e necessitano di una forza motrice ridotta.

I rulli realizzati con polimeri a usura ridotta vengono utilizzati in molti settori. Se il rullo di cui avete bisogno è diverso dalle dimensioni standard o è di un tipo speciale, allora la produzione del rullo con la stampa 3D è la soluzione. Noi di igus, siamo anche in grado di lavorare i nostri polimeri ad alte prestazioni resistenti all'usura e ottimizzati in termini di attrito con la stampa 3D. È possibile produrre vari tipi di rulli con i vantaggi della stampa 3D mantenendo le stesse caratteristiche di usura dei nostri componenti stampati a iniezione iglidur.
 
Possiamo produrre diversi tipi di rulli con la stampa 3D. Come componente singolo, forma speciale e piccola serie: i vantaggi dei nostri famosi polimeri iglidur® si applicano alla produzione di rullini, pulegge, rulli per profilo, rulli di guida, rulli con flangia o rulli formatori con stampa 3D.  
Vantaggi della produzione di rulli con stampa 3D:
  • Produzione rapida ed economica
  • Si possono ordinare online nel nostro servizio di stampa 3D
  • Forme individuali possibili senza quantitativo d'ordine minimo
  • Forme complesse si possono realizzare con la stampa 3D
  • Polimeri iglidur ottimizzati in termini di attrito e a usura ridotta
  • Utilizzo senza lubrificanti aggiuntivi - nessuna contaminazione della merce trasportata
  • Elevata durata d'esercizio e specifiche simili allo stampaggio a iniezione



I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH