Maggiori informazioni sull'applicazione:
La società tedesca rezemo sviluppa e produce soluzioni di imballaggio innovative ed ecologiche come alternativa alle plastiche fossili e all'alluminio, soprattutto nell'ambito degli imballaggi monouso.
Per produrre le nuove capsule di caffè in legno, viene utilizzato un robot di linea a 2 assi drylin insieme a un sistema di controllo D1 dryve. Il sistema di produzione automatizzato consente di posizionare una sigillatura circonferenziale esterna di gomma naturale su max. 43 capsule di caffè al minuto. Il portale lineare con manipolatore a vuoto preleva le capsule dopo il processo di distribuzione e le impila su un nastro trasportatore temporizzato, che trasporta le capsule impilate in un tunnel di asciugatura. Grazie alla lunga durata d'esercizio comprovata dei componenti igus usati, il sistema di produzione continua a funzionare senza problemi anche dopo vari milioni di cicli.
Il problema
Soprattutto per le start-up con un budget relativamente ridotto, le soluzioni di automazione sono spesso troppo costose nonché complesse da progettare e realizzare.
Per sviluppare un sistema di produzione automatizzato, i costi erano un aspetto centrale per la start-up. Era importante costruire un sistema affidabile a fronte di una spesa minima. Inoltre, la soluzione di movimentazione automatizzata doveva raggiungere diversi punti fissi nel modo più veloce e preciso possibile, dimostrando un'elevata ripetibilità.
Un altro importante requisito che la soluzione di automazione doveva soddisfare era l'integrazione nel sistema di controllo basato su Python utilizzato finora. Infine, i componenti installati dovevano allinearsi alla filosofia aziendale ed essere ecologici.
La soluzione:
Il portale lineare drylin combinato con il sistema di controllo motore dryve D1 soddisfa tutti i parametri per una soluzione di automazione affidabile ed economica. In virtù del supporto capillare del team di automazione low cost igus, siamo riusciti a integrare il sistema di controllo nel programma precedente con un Raspberry Pi, senza dover acquistare un sistema di controllo supplementare, di livello maggiore, per l'impianto. Un altro aspetto importante sono i cuscinetti esenti da lubrificazione del sistema di movimentazione. Per degli imballaggi alimentari ecologici è fondamentale che i materiali di produzione non entrino in contatto né contaminino le capsule di caffè.
L'automazione low cost ci consente, in quanto start-up, di fare gradualmente l'investimento necessario nel sistema di produzione corrispondente, aumentando a mano a mano la nostra capacità di produzione", afferma Julian Reitze, rezemo GmbH.