Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Cuscinetti a sfere in plastica: xiros®

I cuscinetti a sfere in plastica xiros conformi a DIN 625 sono spesso un'alternativa migliore ai cuscinetti a sfere in metallo. Rispetto agli equivalenti in metallo, sono esenti da lubrificazione, più leggeri e con una maggiore durata d'esercizio. I cuscinetti a sfere esenti da manutenzione hanno già dato prova di sé in molte applicazioni. Il calcolatore della durata d'esercizio xiros vi aiuta a trovare il cuscinetto a sfere adatto per le applicazioni più specializzate.

Cuscinetti a sfere radiali e cuscinetti a sfere radiali a gola profonda  
Cuscinetti a sfere radiali

  • Con caratteristiche del materiale diverse
  • Per temperature fino a +120 °C
  • Disponibili anche con diametro esterno sferico


Maggiori informazioni sui cuscinetti radiali a gola profonda

Cuscinetti a sfere a flangia fissa xiros®  
Cuscinetti a sfere a flangia fissa

  • Conformi FDA
  • Resistenti agli agenti chimici
  • Basso assorbimento di umidità


Maggiori informazioni sui cuscinetti a sfere a flangia fissa xiros®

Cuscinetti di spinta  
Cuscinetti di spinta

  • A fila singola o doppia
  • Con sfere in acciaio inossidabile o
  • Antistatici con sfere in vetro


Maggiori informazioni sui cuscinetti di spinta

Supporti ritti xiros®  
Supporti ritti

  • Attacco oscillante o fisso
  • Sfere in vetro o acciaio inossidabile
  • Anche in versioni conformi FDA


Maggiori informazioni sui supporti ritti

Giunti asso-radiali xiros®  
Giunti asso-radiali

  • Per carichi assiali elevati
  • Perfetti con anello di azionamento esterno
  • Con sfere in vetro o acciaio inossidabile


Maggiori informazioni sui giunti asso-radiali

Unità di trasferimento a sfere in plastica xiros®  
Unità di trasferimento a sfere

  • Capacità di carico fino a 1.000 N possibile
  • Esenti da lubrificazione e da manutenzione
  • Lunga durata d'esercizio


Maggiori informazioni sulle unità di trasferimento a sfere

Rulli di guida e rulli trasportatori xiros  
Rulli di guida

  • Materiali rullo: alluminio, carbonio o PVC
  • Struttura leggera e robusta
  • Inerzia ridotta


Maggiori informazioni sui rulli di guida

Altri design xiros®  
Altre strutture

  • Basso assorbimento di umidità
  • Componenti conformi FDA
  • Buona stabilità assiale


Acquista cuscinetti a sfere con altri design

Resistenti agli agenti chimici

I cuscinetti a sfere in plastica sono resistenti agli agenti chimici  

Rilevabili

Cuscinetti a sfere in plastica rilevabili  

Conformità FDA

Cuscinetti a sfere in plastica conformi FDA  

Resistenti a temperature fino a +150°C

I cuscinetti a sfere in plastica sono resistenti al calore fino a +120°C  

Resistenti alla corrosione

I cuscinetti a sfere in plastica sono resistenti alla corrosione  

Per velocità elevate

Cuscinetti a sfere in plastica per velocità elevate  

Ulteriori vantaggi dei cuscinetti a sfere xiros®

  • Esenti da lubrificazione e da manutenzione
  • Estremamente resistenti alla corrosione
  • Senza metalli (grazie all'impiego di sfere in vetro e in plastica) e quindi amagnetici
  • Utilizzabili con temperature da -100°C a +150°C
  • Elevata resistenza ai mezzi, idonei per lavaggi accurati
  • Peso ridotto
  • ESD e conformi FDA
  • Durata d'esercizio calcolabile


Vantaggi dei cuscinetti a sfere xiros

Selezione di esempi applicativi

Funzionamento estremamente uniforme

Invece di cuscinetti a sfere in metallo, questa etichettatrice utilizza fino a 36 rulli di guida con cuscinetti a sfere in plastica, per un funzionamento ininterrotto.


Eccellente coefficiente di usura

Mai più tempi di fermo

Questo sistema di lavaggio mobile per biciclette utilizza due giunti asso-radiali igus nelle spazzole di lavaggio, che lavorano senza problemi nonostante le difficili condizioni.


Attrito volvente minimo

Lunga durata d'esercizio

Nonostante vengano usati in immersione, i cuscinetti a sfere radiali in plastica installati lavorano senza subire guasti. Questo perché sono autolubrificanti e resistenti alla corrosione.  


Pulizia affidabile

Resistenza alle temperature elevate

Nonostante le difficilissime condizioni, i cuscinetti a sfere radiali igus lavorano nell'unità di avanzamento meccanico di una stufa a pellet responsabile del trasporto senza elettricità del pellet nella camera di combustione.  


Funzionamento uniforme a lungo termine

Maggiori informazioni sui cuscinetti a sfere xiros

Laboratorio di prova xiros  
Testati!

Nel più grande laboratorio di prova del settore, i cuscinetti a sfere xiros sono sottoposti ad alcuni test.

Strumenti online igus  
Strumenti online

Calcolate la durata d'esercizio di cuscinetti a sfere xiros in modo rapido e semplice.

Scarica gratuitamente il catalogo xiros  
Catalogo xiros

Il catalogo dei cuscinetti a sfere xiros si può scaricare direttamente online!

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h