Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Sostituisci ora i tuoi cuscinetti ...


Vai al negozio online

I cuscinetti a sfere in plastica xiros® sono fino al 40% più economici dei cuscinetti in metallo

Cuscinetti a sfere xiros® - Calcolate la durata d'esercizio online e risparmiate ogni giorno

I cuscinetti a sfere in plastica xiros® sono spesso un'alternativa migliore ai cuscinetti in metallo. Sono più leggeri, più economici e allo stesso tempo hanno una lunga durata d'esercizio. I cuscinetti a sfere in tecnopolimero xiros® esenti da lubrificazione e manutenzione hanno già dato prova di sé, in molte applicazioni, facendo risparmiare fino al 40% dei costi.
Trovate il cuscinetto a sfere adeguato per la vostra applicazione online con il calcolatore della durata d'esercizio xiros®.

 

I vantaggi dei cuscinetti a sfere xiros® in breve

Lunga durata d'esercizio, assolutamente esenti da lubrificazione e manutenzione, silenziosi e resistenti agli agenti chimici

Esenti da lubrificazione e manutenzione al 100%

Estremamente resistenti alla corrosione

Amagnetici (se si usano sfere in vetro o tecnopolimero)

Utilizzabili da min. -100°C a max. +150°C

Conformi FDA

Elevata resistenza agli agenti chimici (lavabili)

Peso ridotto - 60% più leggeri del metallo

Consegna in 24-48 ore

Nessun valore d'ordine minimo e con quantitativo minimo di 1

Durata d'esercizio calcolabile

Disponibili a magazzino - Ordinateli online ora

Cuscinetti a sfere radiali a gola profonda  
Cuscinetti a sfere radiali a gola profonda

Lunga durata d'esercizio

Esenti da lubrificazione

Esenti da manutenzione

Bassi coefficienti di attrito

Amagnetici (con sfere in vetro o plastica)

Elevata resistenza agli agenti chimici

Cuscinetti a sfere radiali a gola profonda con flangia  
Cuscinetti a sfere radiali a gola profonda con flangia

Flangia su un lato o su due lati

Bassi coefficienti di attrito

Esenti da lubrificazione

Esenti da manutenzione

Amagnetici (con sfere in vetro o plastica)

Elevata resistenza agli agenti chimici

Cuscinetti a sfere assiali  
Cuscinetti a sfere assiali

Cuscinetto a fila singola o doppia

Sfere in acciaio inossidabile o vetro

Esenti da lubrificazione

Esenti da manutenzione

Amagnetici (con sfere in vetro)

Elevata resistenza agli agenti chimici

Cuscinetti a sfere flangiati  
Cuscinetti a sfere flangiati

Tipo fisso o oscillante

Oscillante - per compensare errori di disallineamento

Sfere in acciaio inossidabile o vetro

Esenti da lubrificazione

Esenti da manutenzione

Amagnetici (con sfere in vetro)

Cuscinetti a sfere a piedistallo  
Cuscinetti a sfere a piedistallo

Tipo fisso o oscillante

Facili da installare

Sfere in acciaio inossidabile o vetro

Esenti da lubrificazione

Esenti da manutenzione

Amagnetici (con sfere in vetro)

Altri tipi di cuscinetti a sfere  
Altri tipi di cuscinetti a sfere

Giunti asso-radiali, unità di trasferimento a sfere in tecnopolimero e molto altro

Per numerose applicazioni

Elevata resistenza agli agenti chimici

Esenti da lubrificazione

Esenti da manutenzione

Amagnetici (con sfere in vetro)

Shop online

Shop  
Pronti alla spedizione in 24 - 48 ore

Ordinate subito i prodotti con tecnologia dei cuscinetti a sfere xiros® di igus®!

Maggiori informazioni sui cuscinetti a sfere xiros®

Novità cuscinetti a sfere  
Novità 2018

Soluzione rapida di problemi di usura.

Calcolatore della durata d'esercizio, cuscinetto a sfere  
Sistema esperto - drylin®

Basta immettere i parametri dell'applicazione per ottenere la durata d'esercizio prevista.

Laboratorio di prova, cuscinetti a sfere  
Testati!

Nel laboratorio di prova dry-tech® vengono testati a fondo i cuscinetti a sfere esenti da lubrificazione xiros®.

Struttura dei cuscinetti a sfere  
Struttura dei cuscinetti a sfere xiros®

Maggiori informazioni su struttura, tipi di costruzione, applicazioni e sviluppo dei cuscinetti a sfere in plastica xiros®.

Selezione di esempi applicativi

Isolatore

Imballaggio sterile

I cuscinetti non devono contenere lubrificanti a causa dell'ambiente sterile e devono essere altamente resistenti agli agenti chimici.


Vai all'applicazione

Altre applicazioni

In un'ampio spettro di settori, l'impiego di cuscinetti a sfere in tecnopolimero consente di affinare le soluzioni dal punto di vista tecnico e risparmiare sui costi.


Vai alle applicazioni

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h