Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

xiros® B180 sfera portante in polimero

xiros® B180 cuscinetto a sfera in polimero

Cuscinetto a sfera xiros® in polimero realizzato in xirodur B180 per il trasporto senza lubrificante di prodotti sensibili.
La sfera di supporto è montata all'interno dell'alloggiamento su molte sfere più piccole, per ottimizzare lo scorrimento.

Esenti da manutenzione e lubrificazione

Basso coefficiente d'attrito

Resistente alla corrosione e amagnetico

Resistente fino alla temperatura di 80°C

isolante elettrico


Settori:Movimentazione, tecnologia dell'imballaggio, industria alimentare, del vetro ecc.

 
 
 
cod. art.:
Sfere:
Numero d’articolo   Alloggiamento calotta d2 h2
± 0,20
d1
-0,30
h1 Max. carico
statico
Peso   
        [mm] [mm] [mm] [mm] [N] [g]   
 BB-505-B180-POM - B180 Poliacetale 12 4,3 10,4 8,4 35 0,94 4,85 USD 
 BB-515-B180-POM - B180 Poliacetale 31 9,8 24 21 80 8,7 7,69 USD 
 BB-522-B180-POM - B180 Poliacetale 45 9,8 36 30 110 28,8 15,38 USD 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Pagina del prodotto Ordinazione campione PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
Anelli di bloccaggio per cuscinetti a sfera in polimero xiros®

xiros® Anelli di bloccaggio

xiros® anelli di bloccaggio in acciaio inox

xiros® Anelli di bloccaggio    
Altri prodotti: