Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Laboratorio di prova xiros® e attuali risultati dei test

 

Nel laboratorio di prova dry-tech® vengono testati a fondo i cuscinetti a sfere esenti da lubrificazione xiros®. Eseguiamo le prove in un complesso di 250 m² al fine di sviluppare continuamente i nostri prodotti e di valutare al meglio le applicazioni del cliente. L'obiettivo è quello di offrire i prodotti perfetti per ogni applicazione. Saremmo felici di testare la vostra applicazione specifica.

 

Fatti principali a colpo d'occhio

Laboratorio di prova di 250 m² (xiros® circa 25 m²)

8 banchi prova

Fino a 210 cuscinetti a sfere che scorrono in parallelo

Circa 400 esperimenti diversi all'anno

Test con una velocità massima fino 2500 rotazioni al minuto e un carico massimo di 150 newton possibili


Continue estensioni dei banchi prova all'interno del laboratorio consentono di determinare più di un fattore di test per ottenere una previsione più precisa sulla durata d'esercizio.

Laboratorio di prova xiros®, cuscinetti a sfere sottoposti a test  

Quali altri componenti vengono testati nel laboratorio di prova?

Nel laboratorio di prova igus® non vengono esaminati solo cuscinetti lineari, assi e sistemi per viti drylin®. Anche cuscinetti iglidur®, catene portacavi, cavi chainflex® e componenti robolink® vengono sottoposti a test con acidi.