Unità di trasferimento a sfere xiros®: muovono carichi pesanti e delicati in modo facile
Nelle attrezzature per la movimentazione di materiali, nel settore alimentare, nell'industria del vetro o persino in ambito sportivo, le sfere portanti consentono di trasportare merci delicate o pesanti senza troppo sforzo. Assorbire carichi fino a 1.000 N non è un problema, così è possibile muovere merci pesanti quasi in tutte le direzioni. La sfera di trasporto nell'alloggiamento è montata con molte piccole sfere per garantire valori di funzionamento perfetti. Da soluzioni puramente in plastica a sfere portanti con sfere di trasporto in acciaio inossidabile: ottimizzate i processi di lavoro con le nostre sfere portanti economiche, esenti da manutenzione e lubrificazione per le applicazioni più diverse.
Capacità di carico cinque volte maggiore possibile
I vantaggi delle unità di trasferimento a sfere in plastica
Trasportare carichi pesanti da A a B: è possibile con i piani a sfere; per alimenti, merci aeroportuali o vetro. Le sfere portanti nei piani di trasferimento consentono uno scorrimento uniforme e agevole delle merci delicate in varie direzioni. Rispetto alle soluzioni in metallo con grandi alloggiamenti in acciaio o ai tipi in alluminio con sfere in acciaio, le sfere portanti di igus sono completamente esenti da lubrificazione e manutenzione. Questo consente di risparmiare non solo denaro, bensì anche tempo e lavoro. Inoltre, le unità di trasferimento a sfere in plastica possono essere usate in qualunque posizione di installazione: orizzontale, verticale o ribaltata. Con il nuovo design dell'interno dell'alloggiamento, le unità di trasferimento a sfere hanno una capacità di carico cinque volte maggiore rispetto alle versioni precedenti.
Grazie alla sue caratteristiche tecniche, il materiale usato xirodur è particolarmente resistente all'usura, durevole ed elettricamente isolante. Per applicazioni con un ambiente magnetico, i clienti possono progettare le unità di trasferimento a sfere con sfere di vetro all'interno dell'alloggiamento, per soluzioni completamente prive di metalli. Muovere carichi pesanti con bordi taglienti e merci fragili e delicate sulle rulliere o sui piani a sfere: le sfere portanti xiros sono ideali per trasportare i carichi in sicurezza.
Maggiori informazioni
Testati!
xiros viene messo alla prova nel più grande laboratorio di prova del settore.