Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Barre semilavorate: iglidur®

Barre semilavorate: iglidur®  

iglidur® per la massima creatività – barre semilavorate da stock o componenti con finitura meccanica a macchina – per test, prototipi e piccoli lotti.

Materiali iglidur® semilavorati da stock o componenti speciali con finitura meccanica a macchina e dimensioni speciali disponibili da 3 a 5 giorni.

Rapidi ed economici

durata di servizio calcolabile anche per cuscinetti con finitura meccanica a macchina


Settori: Tecnologia medicale, fabbricazione di macchine personalizzate, ingegnerizzazione della manutenzione e degli impianti ecc.

Quando utilizzarli?

  • Quando non sono disponibili dimensioni adatte nella gamma del catalogo iglidur®
  • Quando serve un prodotto semilavorato con eccellenti coefficienti di usura e attrito
  • Quando servono cuscinetti iglidur® in dimensioni speciali per piccole quantità
  • Quando serve un componente in plastica con requisiti elevati per usura e attrito

Quando non utilizzarli?

  • Quando è disponibile un cuscinetto idoneo dal catalogo standard iglidur®
  • Quando serve un cuscinetto iglidur® con dimensioni speciali per grandi quantità
  • Quando serve un semilavorato senza proprietà tribologiche

Calcolo della durata di esercizio per barre semilavorate iglidur®  
Barre semilavorate iglidur®
Calcolo della durata

La soluzione ideale per barre semilavorate con il calcolo preciso della durata di esercizio.

Componente tornito e fresato in modo individuale  
speedicut
Parti speciali dai materiali iglidur®

speedicut utilizza la gamma dei materiali delle barre semilavorate iglidur® e lavora le parti per ottenere il design richiesto dal cliente in modo veramente veloce.

Ricerca prodotti per semilavorati iglidur®


Programma di consegna:
Barre semilavorate in iglidur® W300  
iglidur® barre semilavorate W300 - il maratoneta a durata elevata

tempi di tenuta elevati, anche per alberi teneri

Barre semilavorate in iglidur® J  
iglidur® barre semilavorate J - Lo specialista del movimento rapido e lento

versatile nel funzionamento continuo anche per alberi teneri

Barre semilavorate in iglidur® J4  
iglidur® barre semilavorate J4 - basso costo e bassa usura

Materiale a basso costo di lunga durata

Barre semilavorate in iglidur® J350  
iglidur® barre semilavorate J350 - alta resistenza all'usura in rotazione

un cuscinetto superiore per applicazioni di rotazione

Barre semilavorate in iglidur® A180  
iglidur® barre semilavorate A180 - l'universale FDA in presenza di umidità

Per l'utilizzo diretto nelle vicinanze di (o a contatto con) alimenti

Barre semilavorate in iglidur® A350  
iglidur® barre semilavorate A350 - conforme FDA e resistente all'usura e alle alte temperature

Ideale anche per le rotazioni e le applicazioni oscillanti

Barre semilavorate in iglidur® P210  
iglidur® barre semilavorate P210 - alta resistenza all'urto

Versatile, robusto e universale

Barre semilavorate in iglidur® R  
iglidur® barre semilavorate R - materiale a basso costo, a bassa usura

Buona resistenza all'abrasione, bassi coefficienti d'attrito nel funzionamento a secco

Barre semilavorate in iglidur® T220  
iglidur® barre semilavorate T220 - per l'industria del tabacco

Senza ingredienti indesiderati e proibiti nell'industria del tabacco

Barre semilavorate in iglidur® X  
iglidur® X barre semilavorate - 250°C da stock

Resiste alle sostanze chimiche e temperature fino a 250℃

René Achnitz

René Achnitz - esperto di sbarre semilavorate

 
Richieste agli esperti

Materiali iglidur® semilavorati da stock o componenti speciali con finitura meccanica lavorati e dimensioni speciali disponibili da 3 a 5 giorni. Come possiamo aiutarvi?

 
Cuscinetti iglidur® con dimensioni speciali

Basta immettere le dimensioni desiderate nel nostro programma di calcolo dei costi e di ricerca. Riceverete immediatamente un nostro preventivo.

Riproduci Video  
Video sulla lavorazione delle barre

Barre semilavorate iglidur® - lavorate rapidamente in base alle vostre richieste dimensionali.

Altre informazioni  
Comunicati stampa

Specialista della plastica e dei cuscinetti, igus® Colonia, offre per la prima volta barre semilavorate.

Cuscinetti senza manutenzione  
Cuscinetti iglidur®
7000 tipi disponibili a catalogo

Aumentano la durata, riducono i costi ed evitano lubrificanti.

Componenti speciali  
speedigus®

L'alternativa per parti stampate a iniezione. Tutti i materiali iglidur® possibili.

Altre Informazioni

iglidur® J - Dati tecnici

iglidur® J - Lo specialista per i movimenti a strappo

iglidur® J - Dati tecnici    

iglidur® W300 - Dati tecnici

iglidur® W300 - Il maratoneta

iglidur® W300 - Dati tecnici    

iglidur® A180 - Dati tecnici

iglidur® A180 - Tabella delle caratteristiche generali dei materiali

iglidur® A180 - Dati tecnici    

iglidur® J350 - Dati sui materiali

iglidur® J350 - Il cuscinetto ad alta resistenza all'usura in rotazione

iglidur® J350 - Dati sui materiali    

iglidur® A350 - Dati sui materiali

iglidur® A350 - Tabella delle caratteristiche generali dei materiali

iglidur® A350 - Dati sui materiali    

Polymer bearings applications overview

Panoramica di esempi applicativi con cuscinetti in tecnopolimero

Polymer bearings applications overview