Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

Pezzi singoli torniti e fresati

realizzato in plastica esente da lubrificazione


Carica il componente ✔️​​​​​​ Visualizza i prezzi ✔️​​​​​​ Richiedi un preventivo o ordina direttamente ✔️​​​​​​

Con il servizio espresso, le tue parti CNC sono pronte per la spedizione in 3 giorni.

Parti speciali CNC
► Nessun modello 3D a portata di mano? Nessun problema, prova il nostro configuratore di modelli 3D.
► Non sei sicuro delle tolleranze? Controlla il tuo disegno tecnico automaticamente usando il nostro Controllo di tolleranza CNC
► Per il calcolo automatico del prezzo e l'elaborazione rapida della tua richiesta, consulta i nostri standard di produzione.

I tuoi vantaggi con il nostro servizio CNC online


 Calcolo immediato e trasparente 

► Verifiche automatizzate di fattibilità e tolleranza 

► Componenti pronti per la spedizione a partire da 3 giorni 

► Varietà di materiali: la soluzione giusta per ogni applicazione 

► Tutto da un'unica fonte: materiali, produzione e consulenza 

 

"Volevamo sfruttare in modo efficiente un breve intervallo di manutenzione per sostituire i cuscinetti PA esistenti con cuscinetti iglidur® realizzati su misura. Il calcolo rapido del prezzo e la spedizione espressa proposta nel servizio CNC online di igus® ci hanno permesso di procurarci i componenti CNC in pochi giorni e di rimettere in funzione la linea di produzione in tempo."

 Tom Oldach, ingegnere di progetto presso la Dr. Quendt GmbH & Co. KG

 Clicca qui per il caso di studio completo

Ottieni le tue parti CNC in tre semplici passaggi

Primo passo

1. Richiedi un'offerta o un ordine

Dopo aver caricato il tuo modello 3D (step/stp), configura i tuoi requisiti e scopri subito il prezzo. È quindi possibile richiedere un preventivo o ordinare direttamente online.

 

Secondo passo

2. Fattibilità e prezzo

Verifichiamo la fattibilità della tua richiesta. Se tutto va bene, ti invieremo un'offerta vincolante. Se hai ordinato direttamente, la produzione sarà subito approvata.

Terzo passo

3. Produzione e consegna

Dopo il tuo ordine, iniziamo con la lavorazione CNC dei singoli pezzi fresati e torniti. Li riceverai tramite consegna o ritiro.


Guida di progettazione

Il nostro white paper gratuito spiega come utilizzare i principi chiave per la progettazione dei vostri componenti CNC. 12 consigli utili per i particolari torniti e lavorati – in modo da ottenere una progettazione ottimizzata in termini economici e produttivi.
Scaricare subito

Configura i tuoi requisiti e ricevi un feedback diretto sui prezzi

Scegliete i materiale ottimale per la vostra applicazione:

È disponibile una vasta gamma di diversi polimeri ad alte prestazioni iglidur®. Il materiale iglidur® ideale può essere trovato per quasi tutte le applicazioni, dalle alte temperature all'acqua di mare, dal settore alimentare all'automotive. Vari tool online e i nostri esperti sono a tua disposizione per la selezione dei materiali.​

Specificate le tolleranze:

La tolleranza generale secondo ISO 2768-mK si applica alle dimensioni di lunghezza, forma e posizione. Ciò garantisce una produzione compatibile con la plastica. Se il tuo componente ha dimensioni lineari con tolleranze divergenti, ti basta inserire la quantità e il prezzo verrà regolato automaticamente.

Configurate i fori:

I fori vengono rilevati automaticamente sulla base del modello 3D. È quindi possibile configurare filetti ed interferenze. Il prezzo viene automaticamente adattato di conseguenza. 

Assegnate la priorità al vostro ordine:

Se le cose devono andare più veloci: seleziona la nostra opzione express e i tuoi componenti saranno pronti per la spedizione in 3 giorni. 


Fare riferimento ai nostri standard di produzione

Ciò garantisce una produzione della materia plastica rispettosa e una rapida elaborazione del tuo ordine

✓ La ISO 2768-m/K si applica alle tolleranze generali delle parti per quanto riguarda la lunghezza, la forma e la posizione  

✓ Le seguenti larghezze di tolleranza minime (vedi DIN ISO 286) devono essere prese in considerazione per le tolleranze speciali divergenti (per dimensioni lineari) e per accoppiamenti: 

  • Dimensione nominale fino a 30 mm: IT 9 
  • Dimensione nominale da 30 a 180 mm: IT 10 
  • Dimensione nominale da 180 a 500 mm: IT 11 
  • Dimensioni nominali superiori a 500 mm: la tolleranza richiede test individuali 

✓ i fori possono essere configurati come filettatura metrica ISO (M) ✓ La rugosità superficiale corrisponde alle qualità tipiche attese delle superfici finite (minimo previsto: Ra = 2-3 µm)

 
Questi standard sono a tuo vantaggio: possiamo calcolare i prezzi automaticamente e il tuo ordine può essere elaborato più rapidamente. Risparmia tempo prezioso.  

Calibro

Requisiti diversi

Se hai esigenze diverse

Sono possibili requisiti che vanno oltre i nostri standard di produzione, a condizione che una preventiva verifica di fattibilità lo confermi. Il prezzo calcolato automaticamente verrà quindi adattato, se necessario, dopo il controllo individuale. 

Per richiedere requisiti diversi, puoi cliccare su "Chiedi aiuto" nel passaggio 2. In alternativa, puoi semplicemente caricare il tuo disegno tecnico con i diversi requisiti nel passaggio 3 e indicarci i diversi requisiti nell'ultimo passaggio dello strumento . 


Quando e perché la lavorazione CNC è utile per i tuoi componenti​

Barra semilavorata

Grande varietà di materiali e qualità dei materiali:

La grande varietà di materiali della nostra barra semilavorata iglidur® garantisce le specifiche dei componenti tribologiche ottimali per qualsiasi applicazione.
Elaborazione

Elevata finitura superficiale:

Grazie al metodo utilizzato, la lavorazione CNC produce buone superfici - i componenti iglidur® normalmente non necessitano inoltre di particolari rielaborazioni della superficie di scorrimento.
Tolleranze

Dimensioni precise dei componenti con tolleranze strette:

Riceverete componenti accurati dal punto di vista dimensionale, con dimensioni e accoppiamenti dalle tolleranze ristrette. Campi di tolleranza ristretti (fino al grado di tolleranza 9 sec. DIN ISO 286) sono generalmente fattibili. Le larghezze di tolleranza di 0,05 mm non sono quindi un problema.

Componenti speciali

Economicamente efficienti in caso di quantità medio-piccole

Per quantità comprese tra due e quattro cifre, la lavorazione CNC è spesso il metodo più indicato dal punto di vista costo/prestazione, in particolare per la produzione di geometrie semplici e volumi grandi.

Guarda tu stesso questi esempi di applicazioni:


Le vostre domande e le nostre risposte (FAQ)

Cosa significa CNC?Con la sigla "CNC (Computer Numerical Control) si intendono i torni o le fresatrici i cui movimenti sono controllati da computer al fine di produrre automaticamente forme più complesse.

Cosa rende speciale il nostro servizio CNC online? È semplice, veloce e trasparente: non devi più aspettare giorni per il prezzo, lo ottieni immediatamente. Ad esempio, quando cambi materiale o tolleranze, puoi vedere immediatamente le variazioni dei prezzi. E con ciò, puoi anche prendere immediatamente una decisione di acquisto. L'interfaccia utente del nostro servizio CNC online consente di richiedere preventivi o inviare ordini direttamente in qualsiasi momento. E se non sai cosa fare, i nostri esperti saranno felici di consigliarti.

Chi può ordinare pezzi speciali CNC da igus®? Il servizio è disponibile sia per aziende che per liberi professionisti.Nel quarto passaggio dell'interfaccia utente puoi specificarlo insieme ai tuoi dati personali. 
Ci sono dei costi associati all'utilizzo del servizio CNC online? No, puoi utilizzare il nostro servizio CNC online in modo completamente gratuito. Dopo aver caricato i tuoi componenti, devi solo inserire il tuo indirizzo e-mail e puoi utilizzare immediatamente lo strumento. Alla fine puoi richiedere un'offerta non vincolante (tramite il pulsante "Richiedi preventivo") e decidere se procedere con l'ordine.In alternativa, puoi anche ordinare direttamente online (tramite il pulsante "Ordina direttamente").

Perché igus® non offre il servizio CNC online per altre plastiche o metalli convenzionali? Con il nostro servizio CNC online, puntiamo principalmente alle "motion plastics", ovvero parti in plastica in movimento. In questa prima fase, quindi, mettiamo a disposizione solo i nostri materiali tribologici iglidur®, che sono caratterizzati da assenza di lubrificazione, resistenza all'usura e basso attrito.  Nel prossimo futuro vogliamo anche offrire le parti CNC necessarie in prossimità di tali componenti.Quindi sarà possibile selezionare anche i materiali abituali per l'alloggiamento. 
 
FAQ

Altri strumenti online

Sistema esperto per barra semilavorata iglidur®

Configuratore
Esperto per barre semilavorate

Configuratore CAD igus®

Configuratore
Configuratore CAD

Il materiale giusto per il vostro progetto!

Materiali Offriamo oltre 50 materiali tribologicamente ottimizzati per innumerevoli applicazioni in cui è necessaria la resistenza all'usura. A prescindere se l'applicazione è esposta a temperature elevate, al contatto con mezzi o a condizioni di usura elevata – igus® offre quasi sempre una soluzione.



I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH