Stesura dei cavi sul cobot semplificata. La clip per cavi igus® consente un fissaggio quasi privo di interferenze alle superfici di un'ampia varietà di forme e diametri. Il design flessibile si adatta a qualsiasi profilo e riduce lo spazio di installazione e il rischio di danneggiamenti. Il nastro in velcro in dotazione, con una lunghezza di 500 mm o 1000 mm, garantisce una presa sicura. La possibilità di far passare il nastro in velcro sotto la Clip per cavi garantisce una presa sicura anche per i diametri più piccoli. Il nastro velcro è privo di silicone e può quindi essere utilizzato anche nel settore automobilistico. Alla Clip per cavi possono essere fissati fino a cinque cavi di diametro diverso, con fascette da elettricista o con il nastro in velcro. Con l'aiuto di un cutter o forbice, la Clip per cavi può essere divisa in un massimo di tre segmenti, il che la rende ancora più conveniente.