Sulle corse lunghe, risparmiate con i sistemi per catene portacavi
Per corse lunghe, p. es. nel settore della movimentazione rinfuse, su gru e carroponti, vengono spesso utilizzati degli avvolgicavi (motorizzati o non), il cui montaggio è relativamente semplice anche senza canale di guida.
In alternativa a questi sistemi, igus - azienda specializzata nella produzione di componenti in polimeri ad alte prestazioni - propone sistemi per catene portacavi completi, particolarmente vantaggiosi per le corse lunghe.
Perché i sistemi per catene portacavi sono migliori per le corse lunghe?
Non richiedono un anello collettore
I sistemi per catene portacavi non prevedono un anello collettore, pertanto consentono di trasmettere mezzi quali aria, acqua e olio senza interruzioni.
Motore / Sistema di controllo
I sistemi per catene portacavi non necessitano di un proprio azionamento, vengono semplicemente collegati alla parte mobile del sistema, che li trasporta.
Tutto in un sistema
Vari cavi e tubi per energia, dati e mezzi possono essere gestiti in sicurezza con un unico sistema e sostituiti individualmente o integrati se necessario.
Dimensioni compatte
In base alla corsa/lunghezza del cavo, il diametro di un avvolgicavo può raggiungere 8 metri. Inoltre, è necessario dello spazio per il motore e il corpo dell'anello collettore. Nei sistemi per catene portacavi, indipendentemente dalla corsa, serve un solo braccio mobile sulla gru, integrato nello spazio di installazione della gru, e lo spazio di installazione per il canale della catena a terra.
Dinamicità
Una bobina motorizzata può muoversi a una velocità di circa 300 m/min. Per i primi metri l'andatura deve essere ridotta per garantire un rotolamento sicuro. In caso di alimentazione al centro ciò significa che il sistema deve essere frenato e accelerato a metà corsa. Con un sistema per catene portacavi sono possibili velocità di corsa fino a 600 m/min., assolutamente senza restrizioni in termini di carico o velocità di avviamento.
Lunghezza cavo
In caso di alimentazione al centro, è necessario calcolare metà della corsa più una riserva di 20 m come lunghezza del cavo per le bobine motorizzate. Anche nei sistemi per catene portacavi si deve considerare metà della corsa, aggiungendo però solo due metri, necessari per il raggio della catena. Con velocità di corsa maggiori (oltre 60 m/min), tuttavia, per le bobine motore si consiglia l'alimentazione a un'estremità. In questo modo la lunghezza del cavo raggiunge la lunghezza totale della corsa più una riserva di 20 m.