RoHS sta per "Restriction of Hazardous Substances" (restrizione all'uso di certe sostanze).
Questa direttiva è già alla terza versione. Il 31 Marzo 2015 è stata introdotta la 2015/863 (RoHS3). Ha sostituito la direttiva 2011/65 (RoHS2), che era in vigore dall'8 Giugno 2011. In precedenza, dal 27 Gennaio 2003 si applicava la direttiva 2002/95 (RoHS1).
Questa singola direttiva di mercato si applica allo stesso modo a tutti gli stati membri dell'UE e non possono esserci interpretazioni contrastanti.
La direttiva limita o proibisce l'uso di sostanze pericolose come piombo, mercurio e ftalati, definendo i valori limite per determinate formule nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Si tratta di grandi e piccoli elettrodomestici, dispositivi informatici e di telecomunicazione, dispositivi elettronici di consumo, apparecchi di illuminazione, utensili elettrici ed elettronici, giocattoli e dispositivi per lo sport e il tempo libero, dispositivi automatici di output, lampadine e illuminazione domestica.
La conformità alla RoHS è anche un prerequisito per la marcatura CE di un prodotto elettrico.