Il marchio UKCA, istituito dopo la Brexit, è considerato un sostituto del
marchio CE. Dall'inizio dell'anno scorso sono entrate in vigore le norme britanniche che prevedono la marcatura UKCA al posto delle direttive e dei regolamenti UE.
La marcatura è obbligatoria dal 1/1/2021. È comunque previsto un cosiddetto periodo di transizione dal 1/1/2021 al 31/12/2022. In questo lasso di tempo, i produttori possono ancora commercializzare sul mercato britannico prodotti contrassegnati con il marchio CE. A partire dal 1/1/2023, il marchio UKCA dovrà essere obbligatoriamente apposto sul prodotto, con requisiti simili a quelli del marchio CE. Per esempio:
- Il marchio UKCA deve essere applicato al prodotto in modo che sia chiaramente visibile e leggibile
- La marcatura UKCA può essere applicata a un prodotto solo da produttori o rappresentanti autorizzati, laddove consentito dalla legislazione vigente.
Tra i prodotti con marcatura UKCA obbligatoria troviamo
- Giocattoli
- Ascensori
- Macchine industriali
Per maggiori informazioni definite dal governo britannico, consultare
questo link.