I test di curvatura standard mostrano quanto è flessibile l'e-skin soft e-skin soft. Si piega solo con carichi che romperebbero anche altre catene portacavi.
Questo test mostra quanto sono silenziose le 'e-skin' e le 'e-skin flat' studiate per l'uso in camere bianche. Rispetto ai cavi a nastro piatti dei concorrenti, il livello di rumorosità dell'e-skin flat è di soli 29 dB(A).
e-skin SK tubo corrugato | e-skin SKS tubo corrugato | e-skin SKY tubo corrugato | CFCLEAN e-skin flat & | Catena portacavi E6/E6.1 | |
---|---|---|---|---|---|
Classe 1 secondo EN ISO 14644 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modularità/principio modulare | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Componenti interscambiabili singolarmente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Riempimento rapido, apribile | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Consegna rapida | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Manutenzione facile | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Disponibilità da magazzino | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Accorciamento individuale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Si può ampliare in modo individuale | X | X | X | ✔ | ✔ |
Tasso di produttività elevato | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Nessun quantitativo d'ordine minimo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Soluzioni economiche | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Idoneità all'autoportanza | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Per un'elevata dinamicità | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Dimensioni compatte | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
Carico addizionale | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Garanzia di 36 mesi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Risparmio di risorse | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tutto da un'unica fonte (catena, cavo, connettore) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Prodotti disponibili anche individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bassa rumorosità e a vibrazioni ridotte | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
Calcolo della durata d'esercizio online | X | X | X | X | ✔ |
Configuratore della separazione interna online | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ |
Adatto per il settore | Produzione elettrica Settori 3C Distributori automatici Taglio del vetro Settore dei semiconduttori Produzione di FPD Tecnologia medica MicroelettronicaAOI | Produzione elettrica Settori 3C Distributori automatici Taglio del vetro Settore dei semiconduttori Produzione di FPD Tecnologia medica MicroelettronicaAOI | Produzione elettrica Settori 3C Distributori automatici Taglio del vetro Settore dei semiconduttori Produzione di FPD Tecnologia medica MicroelettronicaAOI | Produzione elettrica Settori 3C Bonding Distributori automatici Settore dei semiconduttori Produzione di FPD Tecnologia medica Microelettronica AOI | Produzione elettrica Settore dei semiconduttori Produzione di FPD Microelettronica Robot per pannelli Imballaggio Plotter Tecnologia medica |
Vai al prodotto | Vai al prodotto | Vai al prodotto | Vai al prodotto | Vai al prodotto |