Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Cercate un modo per configurare i vostri prodotti proprio come volete per la vostra applicazione? I nostri strumenti vi offrono funzioni ideali per configurare il prodotto che desiderate in modo facile e veloce. Per catene portacavi, cavi chainflex®, cuscinetti iglidur®, cuscinetti lineari drylin® e molte altre aree di prodotto – vi offriamo un'ampia gamma di strumenti di configurazione e di calcolo affidabili. Riducete i vostri costi di processo con i nostri strumenti online e molti altri utili servizi online. Avete bisogno di assistenza? Saremo felici di aiutarvi – non esitate a contattarci.
Qui, potete andare direttamente all'utilizzo dei nostri strumenti nell'area delle catene portacavi:
Basta immettere i parametri della vostra applicazione e dell'ambiente nel configuratore "esperto per catene portacavi" e vi proporrà una soluzione adeguata.
Inserendo da 2 a 6 parametri, potete ridurre - tra numerose opzioni - il numero di catene portacavi adeguate. Semplice, affidabile, rapido.
Inserendo da {N1} a {N2} parametri, potete ridurre - tra numerose opzioni - il numero di catene portacavi adeguate. Semplice, affidabile, rapido.
Con questo configuratore riempite le vostre catene portacavi in modo facile e veloce. Dalla tabella dei codici, scaricate e salvate i files 3D CAD
Inserendo da {N1} a {N2} parametri, potete ridurre - tra numerose opzioni - il numero di catene portacavi adeguate. Semplice, affidabile, rapido.
Trovate la vostra catena portacavi in pochi passaggi.
Il configuratore di catene portacavi per attrezzatura robot. Selezionate il tipo di robot e trovate subito il sistema per catene portacavi adeguato.
Creazione di modelli 3D CAD per catene portacavi in movimento circolare.
La ricerca prodotti vi fornisce una rapida panoramica di tutti i cavi chainflex® possibili per la vostra applicazione.
Qui trovate i vostri cavi chainflex® a partire da una lunghezza di 300 m, ordinabili in 3 minuti, con i prezzi aggiornati.
I parametri per corsa, raggio di curvatura e accelerazione consentono di calcolare la durata d'esercizio prevista del cavo chainflex®.
Potete trovare i cavi cablati simili agli standard dei principali costruttori e ordinarli online, rapidamente e facilmente. Con il calcolo della durata d'esercizio del cavo.
Selezionate tra oltre 950 cavi chainflex® e 3.500 connettori, effettuate l'ordine e generate macro EPLAN electric P8.
Configurate e ordinate direttamente online i vostri tubi flessibili in pochi minuti.
Qui trovate i nostri strumenti online nell'area dry-tech®:
Con la ricerca prodotti iglidur®, trovate in pochi clic il cuscinetto giusto per la vostra applicazione. Con un link diretto al catalogo online dove trovare i prezzi e molte altre informazioni.
Immettendo i parametri dell'applicazione, potete calcolare la durata d'esercizio prevista dei cuscinetti iglidur®. Selezione semplice e rapida dei prodotti e calcolo della stima di vita
Se desiderate far realizzare i vostri componenti CNC individuali con la barra semilavorata iglidur, usate questo strumento. Caricate semplicemente il modello 3D, configurate i requisiti, calcolate il prezzo in pochi secondi e ordinate.
>> Vai allo strumento
Caricate il componente individuale come modello CAD e ricevete immediatamente prezzo e tempo di consegna per oltre 60 materiali iglidur con diversi metodi di produzione. Semplice e veloce a costi trasparenti.
Maggiori informazioni
Con l'iglidur Designer per cuscinetti potete vedere in pochissimi passaggi le divergenze di prezzo dei cuscinetti nelle vostre dimensioni individuali e nel vostro materiale preferito.
La ricerca prodotti mostrerà immediatamente quale barra semilavorata iglidur® soddisfa i vostri requisiti.
Trovate la soluzione migliore per cuscinetti prodotti da barre semilavorate iglidur® con calcolo della durata d'esercizio.
Con pochi clic l'esperto iglidur® PRT visualizzerà i giunti asso-radiali adeguati per la vostra applicazione, calcolandone la durata d'esercizio.
Trovate l'anello guida stelo personalizzato in modo facile e veloce.
Scegliete tra 8 materiali iglidur® quello adeguato per la vostra applicazione.
Ottenete il vostro ingranaggio personalizzato online in 3 semplici passaggi: calcolate la durata d'esercizio, configurate l'ingranaggio e ordinate.
Create e scaricate un modello 3D individuale con il nuovo configuratore per rulli. Poi inserite il vostro ordine nel servizio di stampa 3D e lo riceverete dopo tre giorni.
La ricerca prodotti igubal vi consente di trovare in pochi clic lo snodo sferico per la vostra applicazione.
Immettendo i parametri, trovate la soluzione migliore per la vostra applicazione. La durata d'esercizio viene determinata immediatamente.
La selezione comprende varie viti e madreviti, che potrebbero essere adatti alla vostra applicazione con relativa stima di vita
Configura semplicemente e rapidamente la vite con codolo finale, dal concetto al disegno tecnico in pochi secondi
La ricerca prodotti per la tecnologia lineare drylin® calcola l'unità lineare e i motori associati corretti con la loro durata d'esercizio.
La ricerca prodotti per la tecnologia lineare drylin® consente di calcolare l'unità lineare adeguata e la durata d'esercizio.
Con il nuovo configuratore per tecnologia lineare drylin®, configurate in modo facile e veloce il vostro modulo vite drylin® SHT individuale.
Oltre a calcolare l'unità lineare idonea, l'esperto per la tecnologia lineare drylin® offre anche la possibilità di calcolare i relativi motori, inclusa una stima di durata.
Creazione di sistemi completi con molti pattini di guida e rotaie in diverse posizioni di installazione.
Con il nuovo strumento online di igus, è possibile configurare e ordinare alberi di guida con e senza lavorazione. In modo facile e veloce senza avere un'esperienza CAD pregressa.
Immettendo poche informazioni potrete avere una stima di vita dei cuscinetti sferici in polimero xiros
Sulla base delle dimensioni e dei parametri della vostra applicazione , lo strumento seleziona per voi i rulli di guida xiros® più adatti e calcola la deflessione prevista nonché il peso.
Con il nuovo robolink® designer potete configurare online in modo facile e rapido il vostro braccio robotico robolink® D utilizzando un'interfaccia CAD intuitiva.
igus® ha sviluppato un software di controllo semplice e intuitivo, che consente di programmare l'articolazione dei bracci (1-5 DOF).
Qui potete definire il vostro sistema meccanico basato su giunti di riduzione modulare, inclusi i profili tubolari nella lunghezza desiderata ed eventuali accessori.
Trovate catene portacavi idonee a distanze di corsa fino a 13 m con la app Ricerca prodotti per catene portacavi. Download gratuito e utilizzo offline.
Trovate e configurate catene portacavi per applicazioni specifiche e calcolate la durata d'esercizio prevista con la app per iOS di igus®. Facile e veloce da usare sempre e ovunque.
Il calcolo della durata d'esercizio per catene portacavi consente di calcolare in modo rapido e semplice la durata d'esercizio prevista delle catene portacavi per la vostra applicazione specifica. La app iOS può essere scaricata gratuitamente da iTunes.
Il configuratore dell'attrezzatura robot con catene portacavi consente di calcolare la propria applicazione robot con catene portacavi triflex® in modo rapido e semplice.
La app per iOS "configuratore cavi "readychain®" consente di configurare in modo rapido e semplice cavi readychain® compresi i connettori.
Lo strumento per la ricerca di barre semilavorate iglidur® individua in modo rapido e semplice la barra semilavorata iglidur® adatta alla vostra applicazione. Da utilizzare rapidamente e comodamente ovunque.
Lo strumento per la ricerca di anelli guida stelo iglidur® individua in modo rapido e semplice l'anello guida stelo iglidur® adatto alla vostra applicazione. Scaricatelo ora da iTunes come app iOS gratuita.
Lo strumento per la ricerca di speedimold iglidur® individua in modo rapido e semplice i materiali iglidur® adatti alla vostra applicazione. Scarica ora gratuitamente da iTunes come app iOS.
La app per la ricerca prodotto iglidur® individua in modo rapido e semplice i cuscinetti a sfera igubal® adatti alla vostra applicazione.
Il calcolo della durata d'esercizio xiros® consente di calcolare in modo rapido e semplice la durata d'esercizio prevista per cuscinetti a sfera xiros® in base alla vostra applicazione.
La app per iOS "configuratore drylin® W" consente di configurare le guide lineari drylin® W per la vostra specifica applicazione in modo rapido e semplice.
La app avanzata per guide lineari drylin® consente di trovare e configurare le guide lineari drylin® specifiche per la vostra applicazione e di calcolare la durata d'esercizio prevista in modo rapido e semplice.
La app per iOS "configuratore drylin® W con articoli speciali" consente di configurare le guide lineari drylin® W con articoli speciali per la vostra specifica applicazione in modo rapido e semplice. Scarica ora gratuitamente da iTunes.
[[[[Con il Calcolatore di accoppiamento igus®, potete calcolare in modo facile e veloce accoppiamenti e tolleranze in conformità a ISO 286. Vengono visualizzati anche le dimensioni massime e minime nonché il corrispondente tipo di accoppiamento.
Gli ingegneri possono usare l'app 3D-CAD igus® per trovare componenti nel catalogo igus® e configurarli come richiesto.
Selezionate il prodotto con pochi clic, fate le vostre verifiche sulla pagina prodotto e usate il link per acquistare direttamente nel negozio online igus®.