Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Plastics for longer life® - Aumentate la durata d'esercizio delle vostre macchine con i polimeri

Aumento della durata d'esercizio - Riduzione dei costi

Costi ridotti e maggiore durata d'esercizio, assenza di lubrificazione e manutenzione ridotta; tutto disponibile a magazzino con tempi di consegna rapidi – ecco l'obiettivo principale per tutti i prodotti, i sistemi e i servizi igus®.

Provate e testate in termini di durabilità, valori di attrito e stabilità, i polimeri igus® sono il cuore della gamma igus®.

Vi offriamo 100.000 prodotti a magazzino senza quantitativo d'ordine minimo.


Nuovi prodotti per un mondo esente da lubrificazione

I cuscinetti in polimeri con funzionamento a secco consentono di risparmiare denaro e aumentano l'affidabilità della macchina. I cuscinetti in polimero esenti da lubrificazione e manutenzione proteggono anche l'ambiente:

in tutto il mondo, oltre il 50% dei lubrificanti viene disperso nell'ambiente (Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg)

il consumo mondiale annuo di lubrificanti (RWTH Aquisgrana) ammonta a 37,3 milioni di tonnellate, di cui 18 milioni vengono dispersi nell'ambiente senza misure di sicurezza

costi dei guasti dovuti alla lubrificazione inadeguata: 240 miliardi di dollari solo negli USA (MIT)

il consumo di lubrificanti in Germania ammonta a 1,1 milioni di tonnellate all'anno nelle aziende che lavorano i metalli, per l'utilizzo di diversi oli per lubrificare le macchine e i componenti delle macchine, nonché di oli idraulici per l'attrezzatura azionata idraulicamente (studio della protezione ambientale operativa a Baden-Württemberg)


Tecnologia del cuscinetto esente da lubrificazione ... - maggior durata - economica

Innovazioni con polimeri ad alte prestazioni

I cuscinetti in polimero di igus® segnano il passaggio da una semplice boccola in plastica, a un componente per macchine testato, calcolabile e facilmente disponibile.
L'obiettivo fondamentale della nostra ricerca è prevedere con esattezza le caratteristiche del cuscinetto - in particolare la durata d'esercizio - obiettivo raggiunto da continui progressi nei materiali.

Peso ridotto, resistenza alla corrosione nonché assenza di manutenzione e lubrificazione realizzano soluzioni per quasi tutti i tipi i applicazioni.
Installate e dimenticate!

igubal®

Durata d'esercizio calcolabile - esente da lubrificazione

Il funzionamento esente da lubrificazione è qualcosa a cui ogni progettista aspira. Con i cuscinetti in polimero igus® è una realtà. Decenni di ricerca consentono ora di calcolare con precisione la durata d'esercizio di un cuscinetto in polimero.

Diversi materiali iglidur® per un'ampia varietà di condizioni di funzionamento.
Ampia gamma di dimensioni compatibili con quasi tutte le applicazioni. Durata d'esercizio calcolabile!


Installate e dimenticate – soluzioni compatibili a magazzino

Prodotti innovativi ed economici veloci da montare

Tempo di consegna a magazzino – costi di stoccaggio minori

Ampia selezione di prodotti – trovate subito la soluzione giusta

Strumenti rapidi su Internet

Consegniamo unità personalizzate, pronte da installare

Assistenza clienti immediata con molti sales engineer locali in Germania e in tutto il mondo.

I cuscinetti in polimero esenti da manutenzione di igus® aiutano a migliorare i vostri prodotti e contemporaneamente a ridurre i costi.


Garanzia

Catena portacavi

Il cordone ombelicale per la vostra automazione

I sistemi per catene portacavi rappresentano le ancore di salvezza delle macchine moderne. Alimentano energia, dati e impulsi mentre si muovono continuamente. Il nostro compito è essere in grado di offrirvi tutti i componenti - catene portacavi, tutti i cavi e tutti gli accessori come un unico sistema e di garantire che questo funzioni.
I sistemi per catene portacavi igus® vi offrono numerosi vantaggi per la costruzione:

instradamento in parallelo per energia elettrica, idraulica e pneumatica nonché segnali digitali su linee elettriche o guide d'onda ottiche

ingombro minimo

funzionamento silenzioso

è possibile raggiungere velocità e accelerazioni elevate

resistenti a vento, intemperie, sporco e agenti chimici

montaggio semplice del sistema modulare in loco

installazione rapida e semplice di cavi aggiuntivi


chainflex®: soddisfatti o rimborsati!

I vostri processi di produzione non devono avere problemi e quindi anche i vostri sistemi di alimentazione di energia. Questo significa funzionamento completamente affidabile di tutti i sottocomponenti, compresi i cavi in movimento. igus® è stata la prima azienda a sviluppare sistemi per catene portacavi completi. Cavi chainflex® e catene portacavi vengono offerti da un'unica fonte, insieme a una garanzia di sistema in base all'applicazione coinvolta. Principi di progettazione basati su conoscenze e test approfonditi dal 1989 impediscono l'interruzione delle macchine presenti negli impianti di tutto il mondo.


Vantaggi dei tribopolimeri

Le triboplastiche sono composti ottimizzati per caratteristiche tribologiche e sono la base di tutti i prodotti e sistemi igus®.

The igus® quality

You can rely on the igus® quality.

Assistenza individuale

Consulenza e pianificazione individuale al telefono o presso di voi.

Industria igus®

Lo stabilimento igus® - di Nicholas Grimshaw

Polymer bearings applications overview

Panoramica di esempi applicativi con cuscinetti in tecnopolimero

Energy chains applications

Energy chain systems from igus® are in use in different applications.

Concorso manus®

Concorso manus® per applicazioni con cuscinetti in polimero

vector award

Il vector award per soluzioni innovative di alimentazione di energia, sistemi per catene portacavi con cavi, a induzione e senza fili.